EAV15105-DE11

Steuerspannungsunterbrechungsereignis (Hilfsspannung) über das Display quittieren

Für MID/MIR-Konformität bei entsprechenden Modellen.

HINWEIS: Wenn das Symbol für Steuerspannungsunterbrechungsereignisse auf dem Messgerät angezeigt wird, muss der Anlagenverwalter die Ursache und die Dauer feststellen.

Verwenden Sie den Bildschirm Uste., um das Steuerspannungsunterbrechungsereignis zu quittieren.

Sie können das Steuerspannungsunterbrechungsereignis erst dann quittieren (verwerfen), wenn Sie das 4-stellige MID/MIR-Kennwort bzw. das Kennwort für Sicherh. Verrechn. eingegeben haben.

HINWEIS:
  • Sie können Alarme und Steuerspannungsunterbrechungsereignisse nicht gleichzeitig quittieren.

  • Das Symbol für Steuerspannungsunterbrechungsereignisse blinkt, bis Sie die Ereignisse Anzahl Ausfälle, Zul. eingesch. und Letzt.Stromausf. quittiert haben.

  1. Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Uste. .

    Die Ereignisse Anzahl Ausfälle, Zul. eingesch. und Letzt.Stromausf. werden mit dem Zeitstempel auf der gleichen Seite angezeigt.

  2. Drücken Sie auf Quitt.
  3. Geben Sie das Kennwort für Sicherh. Verrechn. ein und drücken Sie auf OK.
    HINWEIS: Das standardmäßig eingestellte Kennwort lautet 0000.
  4. Lesen Sie die Meldung Achtung! auf dem Display und drücken Sie zur Bestätigung auf Ja oder drücken Sie auf Nein, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

    Die Option Quitt und das Steuerspannungsunterbrechungsereignis-Symbol verschwinden erst, wenn Sie auf Ja drücken.

    HINWEIS: Sie können den Wert für Anzahl Ausfälle nur über die Modbus-Kommunikationsschnittstelle auf 0 zurücksetzen. Um diese Rücksetzung durchzuführen, müssen Sie das 4-stellige MID/MIR-Kennwort bzw. das Kennwort für Sicherh. Verrechn. im Messgeräte-MMI deaktivieren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.