Funktionen und Optionen
| PM5100 | PM5110 | PM5111 | |
|---|---|---|---|
|
Schnelle Installation, Schalttafelmontage mit integriertem Display |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Genauigkeit IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 |
Kl. 0.5S |
Kl. 0.5S |
Kl. 0.5S |
|
Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung, mehrsprachig, Balkendiagramme, 6 Zeilen, 4 Werte gleichzeitig |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Leistungs- und Energiemessung: 3-Phasen-Spannung, Strom, Leistung, Mittelwert, Energie, Frequenz, Leistungsfaktor |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Energiequalitätsanalyse: THD, thd, TDD |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Energiequalitätsanalyse: Oberwellen, einzeln (ungerade) bis zur |
15. |
15. |
15. |
|
Ein- und Ausgänge |
1 DA |
1 DA |
1 DA |
|
Alarme |
33 |
33 |
33 |
|
Sollwert-Ansprechzeit, Sekunden |
1 |
1 |
1 |
|
Kommunikationsschnittstelle: Serielle Schnittstellen mit Modbus-Protokoll |
— |
1 |
1 |
|
MID/MIR-Konformität |
— |
— |
✔ |
Funktionen und Kenndaten
Allgemein
| Einsatz in NS- und MS-Netzen | ✔ |
| Grundlegende Messungen mit THD- und Min/Max-Werten | ✔ |
Momentan-Effektivwerte (RMS)
| Strom (pro Phase und Neutralleiter) | ✔ |
| Spannung (gesamt, pro Phase L-L und L-N) | ✔ |
| Frequenz | ✔ |
| Wirk-, Blind- und Scheinleistung (Gesamtwert und Wert pro Phase) | Mit Vorzeichen, vier Quadranten |
| Realer Leistungsfaktor (Gesamtwert und Wert pro Phase) | Mit Vorzeichen, vier Quadranten |
| Cosinus Phi (Gesamtwert und Wert pro Phase) | Mit Vorzeichen, vier Quadranten |
| % unsymmetrisch I, V L-N, V L-L | ✔ |
Energiewerte
| Kumulierte Wirk-, Blind- und Scheinenergie * | Bezogen/Geliefert; netto und absolut |
Mittelwerte
| Durchschnittsstrom * | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Wirkleistung * | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Blindleistung * | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Scheinleistung * | Aktiver, letzter, prognostizierter sowie Spitzenwert und Spitzenzeiten (Datum/Uhrzeit) |
| Mittelwertberechnung (Gleitblock-, Festblock- oder Rollblockmethode sowie thermische Methode) | ✔ |
| Synchronisierung des Messfensters mit Eingang, Kommunikationsbefehl oder interner Uhr | ✔ |
| Konfigurierbare Mittelwertintervalle | ✔ |
Leistungsqualitätsmessungen
| THD, thd (Klirrfaktor) I, V L-N, V L-L pro Phase | I, V L-N, V L-L |
| TDD (gesamte Mittelwertverzerrung) | ✔ |
| Einzelne Oberwellen (ungerade) | 15. |
Datenaufzeichnung
| Minimum/Maximum von Momentanwerten plus Phasenidentifizierung * | ✔ |
| Alarme mit Zeitstempel im 1-Sekunden-Takt * | ✔ |
| Min/Max-Protokoll | ✔ |
Digitalausgang
| Digitalausgang | 1 (nur kWh) |
| Zeitstempelauflösung in Sekunden | 1 |