数据显示屏
所列出的标题均为采用 IEEE 的人机界面模式,并在方括号 [ ] 中附带提供采用 IEC 模式的对应标题。
-
带项目符号的项目表示子屏幕及其描述。
安培 [电流]
|
安培 [电流] |
每相的瞬时电流测量值,以及根据测量仪接线类型计算出的中性线 (In) 或接地电流 (Ig)。 |
|
需量 |
在上次需量间隔时的峰值电流需量值摘要。 |
|
|
|
|
伏特 [电压]
|
V L-L [U] |
各相的线电压。 |
|
V L-N [V] |
各相的相电压。 |
功率 [PQS]
|
功率 [PQS] |
总有功功率(总 [Ptot])(单位为 kW)、总无功功率(总 [Qtot])(单位为 kVAR)和总视在功率(总 [Stot])(单位为 kVA)的实时功耗值摘要。 |
|
相
|
有功功率(单位为 kW)、无功功率(单位为 kVAR)和视在功率(单位为 kVA)的每相(A [P1]、B [P2]、C [P3])功率值和总(总 [P总])功率值。 |
|
需量 |
有功功率(单位为 kW)、无功功率(单位为 kVAR)和视在功率(单位为 kVA)在上一 (Last) 需量间隔周期的峰值功率需量值的摘要。 |
|
|
|
|
电能 [E]
|
Wh、VAh、VARh |
有功电能 (Wh)、视在电能 (VAh) 和无功电能 (VARh) 的流出 (Del)、流入 (Rec)、流出加流入 (D+R) 和流出减流入 (D-R) 累计值。 |
|
QR |
QR 代码格式中内置的电能参数(Wh、VAh、VARh 和复费率)。 |
PF
|
真实 |
每相真实功率因数和总真实功率因数的值和符号。 |
|
位移 |
每相位移功率因数和总位移功率因数的值和符号。 |
Hz [频率]
|
频率 (Freq)。本页还显示平均电压 (Vavg)、平均电流 (Iavg) 以及总功率因数 (PF) 的值。 |
THD
|
THD
|
电流、线电压和相电压的总谐波失真率(谐波成分与基波之比)。 |
|
thd
|
电流、线电压和相电压的 thd(谐波成分与总谐波成分的均方根值之比)。 |
|
QR |
QR 代码格式中内置的电力质量参数(THD 和 thd)。 |
谐波
|
V L-L [U]
|
线电压谐波数据:基本谐波的幅值大小和角度,以及各相线电压的第 3 至 11 和第 7 至 15 次奇谐波的图形谐波表示方法。 |
|
V L-N [V]
|
相电压谐波数据:基本谐波的幅值大小和角度,以及各相相电压的第 3 至 11 和第 7 至 15 次奇谐波的图形谐波表示方法。 |
|
安培 [电流]
|
电流谐波数据:基本谐波的幅值大小和角度,以及各相电流的第 3 至 11 和第 7 至 15 次奇谐波的图形谐波表示方法。 |
|
TDD |
每相电压的总需量失真。 |
不平衡
|
线电压 (V L-L [U])、相电压 (V L-N [V]) 和电流(安培 [电流])的不平衡百分比读数。 |
最值
|
安培 [电流] |
相电流的最大值和最小值的摘要。 |
|
伏特 [电压]
|
线电压和相电压的最小值和最大值的摘要。 |
|
功率 [PQS]
|
有功功率、无功功率和视在功率的最小值和最大值。 |
|
PF
|
真实功率因数和位移功率因数的最小值和最大值以及 PF 的符号。 |
|
Hz [频率] |
频率的最大值和最小值。 |
|
THD |
|
|
|
|
不平衡
|
不平衡电流、不平衡线电压和不平衡相电压的最小值和最大值。 |
|
QR |
QR 代码格式中内置的最大值和最小值(相电流、线电压、相电压、功率 (PQS)、PF、频率、电力质量和不平衡值)。 |
报警
|
激活、历史、计数、未确认 |
列出所有激活报警 (Active)、过去报警 (Hist)、各标准报警已触发的报警总数 (Count) 以及所有未确认的报警 (Unack)。 |
|
QR |
QR 代码格式中内置的报警参数(活动报警数、过去报警数、各标准报警已触发的报警总数、未确认的报警数)。 |
DO
|
D1 |
所选数字输出的当前状态(“关闭”或“电能脉冲”)。 |
时钟
|
负载 |
跟踪记录有功负载连接到测量仪输入的总天数、总小时数、总分钟数和总秒数的实时计数器。 |
|
操作 |
跟踪记录测量仪已通电的总天数、总小时数、总分钟数和总秒数的实时计数器。 |
QR
|
QR 代码格式中内置的测量仪信息详情、电能参数、功率需量参数、基本参数值(电流、电压和功率)、电力质量参数、最大值/最小值(相电流、线电压、相电压、功率 (PQS)、PF、频率、电力质量和不平衡值)和报警参数。 |
维护
|
重置 |
执行全复位或单项复位的屏幕。 |
|
设置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
诊断 |
诊断屏幕可提供用于故障排除的测量仪信息、状态和事件数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时钟
|
测量仪日期和时间(当地时间或格林尼治时间)。 |