使用 ION Setup 报警/电能脉冲指示灯或数字输出进行配置以用于电能脉冲
- 启动 ION Setup 。
- 连接到您的测量仪。
- 打开Energy Pulsing屏幕。
-
选择要配置的指示灯或数字输出,然后单击 Edit。
系统将显示设置屏幕。
- 为该数字输出的 Label 输入一个描述性名称。
- 根据需要对其它设置参数进行配置。
-
单击Send保存更改。
可通过 ION Setup 获得的报警/电能脉冲指示灯设置参数
参数
数值
描述
Mode
指示灯:Disabled, Alarm, Energy
数字输出:External, Energy
指示灯:
-
指示灯已禁用。
-
“Alarm”将该指示灯设置为报警通知。
-
“Energy”将该指示灯设置为电能脉冲。
数字输出:
-
Energy:将数字输出与电能脉冲相关联。
-
External:取消数字输出与电能脉冲的关联。
Pulse rate (p/k_h)
1 至 9999999
当针对电能脉冲进行配置时,此字段定义累计电能的每 1 kWh、1 kVARh 或 1 kVAh 向该指示灯发送多少个脉冲。
参数
Active Energy Delivered
Active Energy Received
Active Energy Del+Rec
Reactive Energy Delivered
Reactive Energy Received
Reactive Energy Del+Rec
Apparent Energy Delivered
Apparent Energy Received
Apparent Energy Del+Rec
选择要监控和用于电能脉冲的累计电能通道。
-