EAV15105-ZH11

可用标准报警

测量仪设有一组标准报警。
注: 有些报警不适用于所有电力系统配置。例如,无法在三相三角形系统中启用相电压报警。某些报警使用系统类型和电压互感器变比或电流互感器变比来确定允许的最大设定值。
报警标签 有效范围和分辨率 单位
ION Setup 显示屏 ION Setup 显示屏
Over Phase Current 过流,相位 0.000 至 99999.000 0 至 99999 A
Under Phase Current 欠流,相位 0.000 至 99999.000 0 至 99999 A
Over Neutral Current 过流,零线 0.000 至 99999.000 0 至 99999 A
Over Ground Current 过流,接地 0.000 至 99999.000 0 至 99999 A
Over Voltage L-L 线电压过压 0.00 至 999999.00 0 至 999999 V
Under Voltage L-L 线电压欠压 0.00 至 999999.00 0 至 999999 V
Over Voltage L-N 相电压过压 0.00 至 999999.00 0 至 999999 V
Under Voltage L-N 相电压欠压 0.00 至 999999.00 0 至 999999 V
Over Active Power 过功率 kW 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kW
Over Reactive Power 过功率 kVAR 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVAR
Over Apparent Power 过功率 kVA 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVA
Leading True PF 超前 PF,真 -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00
Lagging True PF 滞后 PF,真 -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00
Leading Disp PF 超前 PF, 位移 -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00
Lagging Disp PF 滞后 PF, 位移 -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00
Over Present Active Power Demand 当前过功率 kW 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kW
Over Last Active Power Demand 上次过功率 kW 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kW
Over Predicted Active Power Demand 预测过功率 kW 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kW
Over Present Reactive Power Demand 当前过功率 kVAR 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVAR
Over Last Reactive Power Demand 上次过功率 kVAR 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand 预测过功率 kVAR 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVAR
Over Present Apparent Power Demand 当前过功率 kVA 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVA
Over Last Apparent Power Demand 上次过功率 kVA 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVA
Over Predicted Apparent Power Demand 预测过功率 kVA 需量 0.0 至 9999999.0 0 至 9999999 kVA
Over Frequency 过频率 0.000 至 99.000 Hz
Under Frequency 低频率 0.000 至 99.000 Hz
Over Voltage Unbalance 过电压不平衡 0 至 99 %
Over Voltage THD 过电压 THD 0 至 99 %
Phase Loss Phase Loss 0.00 至 999999.00 0 至 999999
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?