Configuration matérielle requise
Les exigences matérielles suivantes sont recommandées sur le PC où doit être installée la bibliothèque DTM de TeSys island :
|
Équipement |
Spécifications minimales |
Spécifications recommandées |
|---|---|---|
|
Processeur |
Pentium 4 / Core 2 Duo, 2 GHz |
Intel® Core™ i3 |
|
RAM |
2 Go |
4 Go |
|
Affichage |
Résolution : 1 024 x 768, 1 366 x 768, 1 600 x 1 900 et 1 920 x 1 080 pixels |
Résolution : 1 600 x 1900 et 1 920 x 1 080 pixels |
|
DPI : 96 (100 %) et 120 (125 %) |
DPI : 96 (100 %) et 120 (125 %) |
|
|
Espace disponible sur le disque dur du système |
1 Go |
2 Go |