1743234ES-04

Conexión eléctrica

Fuente de alimentación de 24 V y fuente de alimentación auxiliar de 24 V

Esquema de fuente de alimentación de 24 V y fuente de alimentación auxiliar de 24 V

IMPORTANTE: La fuente de alimentación de 24 V y la fuente de alimentación auxiliar de 24 V deben ser utilizadas en exclusiva por la aplicación.

Fuente de alimentación de LULC033 y salidas OA1, OA3 y LO1

Para que funcione, LULC033 Módulo de comunicaciones Modbus debe recibir alimentación de una fuente de 24 V :

  • Con una base de potencia, el LULC033 debe alimentarse mediante una fuente externa.

  • Con una base de controlador, el LULC033 recibe alimentación directamente.

Fuente de alimentación para bases de potencia LUB••/LU2B••

1 Fuente de alimentación auxiliar de 24 V: borne de alimentación del módulo de comunicaciones Modbus LULC033

2 Fuente de alimentación de 24 V ==: borne de alimentación de las salidas OA1, OA3 y LO1

3 Enlace precableado de conexión de las salidas OA1 y OA3 en los bornes A1/A3/A2 del arrancador

Base de potencia: alimentación de los bornes

Para conectar los bornes de la base de potencia, el usuario tiene dos posibilidades:

  • Alimentación a través del Módulo de comunicaciones Modbus LULC033 mediante un enlace precableado

  • Alimentación directa mediante un enlace hilo a hilo

Enlace precableado

Números de catálogo de los dos precableados de bobina:

Designación

Con una base de potencia

Número de catálogo

Precableado de bobina

LUB••

LU9BN11C

LU2B••

LU9MRC

Ilustración según los dos tipos de base de potencia:

Enlace hilo a hilo (alimentación de las salidas OA1, OA3 y LO1)

Este tipo de enlace es obligatorio en caso de haber creado un arrancador controlador de 2 sentidos de marcha a partir de una unidad de inversión LU6M para montaje independiente.

El enlace hilo a hilo permite insertar también, por ejemplo, un control local o de paro externo.

Capacidades de conexión de los bornes de LULC033

La siguiente tabla muestra las secciones de conductor que se deben utilizar:

Conexión

Tipo de conductor

Sección (mínima y máxima)

1 conductor

Conductor rígido

0,14-1 mm2

AWG 26-AWG 18

Conductor flexible

0,14-1 mm2

AWG 26-AWG 18

Conductor flexible con extremo de cable:

   
  • No aislado
  • Aislado
  • 0,25-1 mm2
  • 0,25-0,5 mm2
  • AWG 24-AWG 18
  • AWG 24-AWG 20

2 conductores (misma sección)

2 conductores rígidos

0,14-0,5 mm2

AWG 26-AWG 20

2 conductores flexibles

0,14-0,75 mm2

AWG 26-AWG 20

2 conductores flexibles con extremo de cable:

   
  • No aislado
  • Aislado
  • 0,25-0,34 mm2
  • 0,50 mm2
  • AWG 24-AWG 22
  • AWG 20

Conectores

3 y 6 pines

Incremento

3,81 mm

0.15 in.

Par de apriete

0,2/0,25 N.m.

28,3/35,4 lb-in.

Destornillador plano

2,5 mm

0,10 in.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?