Collegamento elettrico
Alimentazione 24 V
e 24 V Aux
Alimentazione per il LULC033 e uscite OA1, OA3 e LO1
Per il funzionamento, il Modulo di comunicazione Modbus LULC033 deve essere alimentato da una sorgente 24 V
:
-
Con una base di potenza il LULC033 deve essere alimentato da una sorgente esterna
-
Con una base controller, il LULC033 è alimentato direttamente.
Base di potenza: morsettiera di alimentazione
Per il collegamento dei morsetti della base di potenza esistono due possibilità:
-
Alimentazione tramite Modulo di comunicazione Modbus LULC033 con un collegamento precablato
-
Alimentazione diretta mediante una connessione diretta
Collegamento precablato
Numeri di catalogo delle due bobine precablate:
|
Definizione |
Con una base di potenza |
Numero di catalogo |
|---|---|---|
|
Bobina precablata |
LUB•• |
LU9BN11C |
|
LU2B•• |
LU9MRC |
Collegamento diretto (alimentazione delle uscite OA1, OA3 e LO1)
La connessione diretta consente anche di inserire, ad esempio, un comando locale o di arresto esterno.
Capacità di collegamento dei morsetti del LULC033
La tabella illustra le sezioni dei conduttori da utilizzare:
|
Collegamento |
Tipo di conduttore |
Sezione (min.- max.) |
|
|---|---|---|---|
|
1 conduttore |
Conduttore rigido |
0,14 - 1 mm2 |
AWG 26 - AWG 18 |
|
Conduttore flessibile |
0,14 - 1 mm2 |
AWG 26 - AWG 18 |
|
|
Conduttore flessibile con terminale: |
|||
|
|
|
|
|
2 conduttori (stessa sezione) |
2 conduttori rigidi |
0,14 - 0,5 mm2 |
AWG 26 - AWG 20 |
|
2 conduttori flessibili |
0,14 - 0,75 mm2 |
AWG 26 - AWG 20 |
|
|
2 conduttori flessibili con terminale: |
|||
|
|
|
|
|
Connettori |
3 e 6 punti |
|
|
Incremento |
3,81 mm |
0.15 in |
|
Coppia di serraggio |
0,2/0,25 N m. |
28.3/35.4 lb-in |
|
Cacciavite piatto |
2,5 mm |
0.10 in. |