1743234FR-08

Raccordement électrique

Alimentations 24 V et 24 V Aux

Schéma des alimentations 24 V et 24 V Aux

IMPORTANT: Les alimentations 24 V et 24 V Aux doivent être dédiées à l'application.

Alimentation du LULC033 et des sorties OA1, OA3 et LO1

Pour fonctionner, le module de communication Modbus LULC033 doit être alimenté par une source de 24 V  :

  • Avec une base puissance, le LULC033 doit être alimenté par une source externe.

  • Avec une base contrôleur, le LULC033 est alimenté directement.

Alimentation pour les bases puissance LUB••/LU2B••

1 24 V Aux : Borne d'alimentation du module de communication Modbus LULC033.

2 24 V == : Borne d’alimentation des sorties OA1, OA3 et LO1.

3 Liaison précâblée pour le raccordement des sorties OA1 et OA3 aux bornes A1/A3/A2 du démarreur.

Base de puissance : alimentation des bornes

Pour le raccordement des bornes de la base puissance, l’utilisateur a deux possibilités :

  • Alimentation via le module de communication Modbus LULC033 par liaison précâblée

  • Alimentation directe par une liaison fil à fil

Liaison précâblée

Références catalogue des deux précâblages bobine :

Désignation

Avec une base puissance

Référence catalogue

Précâblage bobine

LUB••

LU9BN11C

LU2B••

LU9MRC

Illustration des deux types de base puissance :

Liaison fil à fil (alimentation des sorties OA1, OA3 et LO1)

Ce type de liaison est obligatoire dans le cas d’un démarreur-contrôleur à 2 sens de marche réalisé à partir d’un bloc inverseur, pour montage séparé.

La liaison fil à fil permet également d’insérer, par exemple, une commande d'arrêt locale ou externe.

Capacités de raccordement des bornes du LULC033

Le tableau ci-dessous indique les sections de conducteur à utiliser :

Connexion

Type de conducteur

Section (min. - max.)

1 conducteur

Conducteur monobrin

0,14 - 1 mm2

AWG 26 - AWG 18

Conducteur multibrin

0,14 - 1 mm2

AWG 26 - AWG 18

Conducteur multibrin avec embout :

   
  • Non isolé
  • Isolé
  • 0,25 - 1 mm2
  • 0,25 - 0,5 mm2
  • AWG 24 - AWG 18
  • AWG 24 - AWG 20

2 conducteurs (même section)

2 conducteurs monobrins

0,14 - 0,5 mm2

AWG 26 - AWG 20

2 conducteurs multibrins

0,14 - 0,75 mm2

AWG 26 - AWG 20

2 conducteurs multibrins avec embout :

   
  • Non isolé
  • Isolé
  • 0,25 à 0,34 mm2
  • 0,50 mm2
  • AWG 24 - AWG 22
  • AWG 20

Connecteurs

3 et 6 pts

Incrément

3,81 mm

0.15 in.

Couple de serrage

0,2/0,25 Nm.

(28.3/35.4 lb-in.)

Tournevis plat

2,5 mm

0.10 in.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?