发电机组启动和报警

发电机组启动和报警模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacTActive Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:

  • 发电机组输出控制(带可选时间延迟功能),提供 1 个 NC 和 1 个 NO 干触点。

  • 报警输出,提供 1 个 NO 干触点。

  • 附件顶部的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。

  • 与 ATSE 上的主 MCU 通讯。

  • 一个产品上只允许安装一个发电机组启动(带电容器)和报警模块。

发电机组启动输出的应用

当市电电源丢失时,无论带或不带外部 24 VDC 电源,干触点都将启动发电机组。可以在有或没有外部 24 V 电源的情况下设置发电机组启动前的时间延迟 (T7)。

如果时间延迟 (T7) 超过 60 秒,则必须使用外部 24 VDC 电源。

当市电电源恢复且 ATSE 已切换回市电时,发电机组信号将一直保持到发电机组冷却定时器的定时结束。

报警

出现报警时,干触点将发出相应信号。

对于 TransferPacT Automatic,重启控制器(打开、然后关闭绝缘门)以关闭报警。

对于 TransferPacT Active Automatic,请参阅 报警,并按照相应操作程序确认报警。

注: 请先联系现场服务人员以记录报警。如果情况紧急,请尝试上述操作程序。

报警信号与发电机组启动或停止无关。它与 报警消息 中列出的切换误差和相位旋转误差有关。

端子

对于发电机组启动:1 NO + 1 NC:

  • NO:G1-G4

  • NC:G1-G2

当发电机组启动时,NC 端子将闭合,NO 端子将断开。

报警:1 NO

  • NO:A1-A2

当触发了报警时,NO 端子将闭合。

 

对于发电机组启动:1 NO + 1 NC:

  • NO:G1-G4

  • NC:G1-G2

当发电机组启动时,NC 端子将断开,NO 端子将闭合。

报警:1 NO

  • NO:A1-A2

当触发了报警时,NO 端子将闭合。

信号类型

数字量输出。

性能

电气特性

型号

Ui

300 V

最大输出电压

250 VAC,50 / 60 Hz 或 30 VDC

最大输出电流

5 A

过压类别

III

污染等级

3

海拔

2000 m

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?