Inicio y alarma del grupo electrógeno
El inicio y la alarma del grupo electrógeno es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:
-
Control de salida de grupo electrógeno con función de retardo opcional; se proporcionan 1 contacto seco NC y 1 contacto seco NA.
-
Salida de alarma; se proporciona 1 contacto seco NA.
-
El indicador LED verde, ubicado en la parte superior del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.
-
Comunicación con la MCU principal en el ATSE.
-
Solo se puede instalar un inicio de grupo electrógeno (con condensador) y una alarma en un producto.
Salida de inicio de grupo electrógeno de aplicación
Cuando se pierde la fuente de la red eléctrica, un contacto seco iniciará el grupo electrógeno independientemente de si tiene o no 24 V CC externos. Se puede ajustar un retardo (T7) antes del inicio del grupo electrógeno con o sin 24 V externos.
Si el retardo de tiempo (T7) es superior a 60 s, se debe contar con una fuente de alimentación externa de 24 V CC.
Cuando la fuente de la red eléctrica se haya recuperado y ATSE se haya transferido de nuevo a la red eléctrica, la señal del grupo electrógeno permanecerá hasta el final del temporizador de enfriamiento de dicho grupo.
Alarma
Cuando hay una alarma, un contacto seco da la señal correspondiente.
Para TransferPacT Automatic, reinicie el controlador (abra y cierre la compuerta dieléctrica) para apagar la alarma.
Para TransferPacT Active Automatic, consulte Alarma y siga los procedimientos para confirmar la alarma.
La señal de alarma es irrelevante para el inicio o la parada del grupo electrógeno. Es pertinente para los errores de transferencia y los errores de rotación de fase que se muestran en Mensaje de alarma.
Bornes
Para el inicio del grupo electrógeno: 1 NA + 1 NC:
-
NA: G1-G4
-
NC: G1-G2
Cuando se inicie Genset, el terminal NC se cerrará y el terminal NO se abrirá.
Alarma: 1 NA
-
NA: A1-A2
Cuando se inicia la alarma, se cierra el terminal NO.
Para el inicio del grupo electrógeno: 1 NA + 1 NC:
-
NA: G1-G4
-
NC: G1-G2
Cuando se inicie Genset, el terminal NC se abrirá y el terminal NO se cerrará.
Alarma: 1 NA
-
NA: A1-A2
Cuando se inicia la alarma, se cierra el terminal NO.
Tipo de señal
Salida digital.
Rendimiento
|
Características eléctricas |
Capacidad |
|---|---|
|
Ui |
300 V |
|
Tensión máxima de salida |
250 V CA, 50/60 Hz o 30 V CC |
|
Corriente de salida máxima |
5 A |
|
Categoría de sobretensión |
III |
|
Grado de contaminación |
3 |
|
Altitud |
2000 m |
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).