Démarrage et alarme du générateur

Le module Géné. Démar. et Alarme est un module accessoire installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic dotés des fonctions suivantes :

  • Contrôle de sortie du générateur avec fonction de temporisation facultative, 2 contacts secs (1 NO et 1 NF) fournis.

  • Sortie d'alarme, 1 contact sec NO fourni.

  • Le voyant vert en haut de l'accessoire indique le statut de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • Communication avec la MCU principale sur ATSE.

  • Un seul module de démarrage (avec condensateur) et d'alarme générateur peut être installé par produit.

Sortie de démarrage du générateur d'application

En cas de perte de la source de réseau, un contact sec démarre le générateur avec ou sans alimentation 24 VCC externe. Une temporisation (T7) avant le démarrage du générateur peut être définie avec ou sans alimentation 24 V externe.

Si la temporisation (T7) est supérieure à 60 s, une alimentation 24 VCC externe est obligatoire.

Lorsque la source du réseau est rétablie et que l'ATSE rebascule en mode secteur, le signal du générateur est conservé jusqu'à la fin de la temporisation de refroidissement du générateur.

Alarme

En cas d'alarme, un contact sec donne le signal.

Pour TransferPacT Automatic, redémarrez le contrôleur (ouvrez et fermez la porte diélectrique) pour arrêter l'alarme.

Pour TransferPacT Active Automatic, consultez la section Alarme et suivez les procédures d'acquittement d'alarme.

NOTE: Contactez au préalable le service après-vente pour enregistrer l'alarme. Essayez ensuite les procédures ci-dessus en cas d'urgence.

Le signal d'alarme ne concerne pas le démarrage ou l'arrêt du générateur. Il concerne les erreurs de transfert et de rotation de phase répertoriées dans Message d'alarme.

Bornes

Pour le démarrage du générateur : 1 NO + 1 NF :

  • NO : G1-G4

  • NF : G1-G2

Lorsque le démarrage du générateur est lancé, la borne NF se ferme et la borne NO s'ouvre.

Alarme : 1 NO

  • NO : A1-A2

Lorsque l'alarme se déclenche, la borne NO se ferme.

 

Pour le démarrage du générateur : 1 NO + 1 NF :

  • NO : G1-G4

  • NF : G1-G2

Lorsque le démarrage du générateur est lancé, la borne NF s'ouvre et la borne NO se ferme.

Alarme : 1 NO

  • NO : A1-A2

Lorsque l'alarme se déclenche, la borne NO se ferme.

Type de signal

Sortie numérique.

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

300 V

Tension de sortie maximum

250 VCA, 50/60 Hz ou 30 VCC

Courant de sortie maximum

5 A

Catégorie de sur-tension

III

Degré de pollution

3

Altitude

2 000 m

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?