切换禁止和远程测试

切换禁止和远程测试模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacTActive Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:

  • 切换禁止,提供 1 个 NO 干触点。

  • 远程测试,提供 1 个 NO 干触点。

  • 附件顶部的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。

  • 与 ATSE 上的主 MCU 通讯。

  • 每个 TSE 上只允许安装一个切换禁止和远程测试模块。

切换禁止的应用

  • 因短路导致电源中断时,应用切换禁止。

  • 此功能可用于通过自定义信号锁定控制器。

  • 此功能可用于与别的 ATSE 合作。

  • 删除切换禁止信号,可退出此模式。

远程测试的应用

  • 远程测试是用于启动测试过程的输入信号。

  • 远程测试只能在自动模式下启动。

  • 对于 Active Automatic HMI,可以选择有载测试、空载测试和测试持续时间。

  • 对于 Automatic HMI,有载测试无时限。通过打开 ATSE 上的介电开关,可手动停止测试,如要恢复控制器功能,应回到运行位置。

端子

对于切换禁止:1 个输入

  • 输入:TI1-TI2

对于远程测试:1 个输入

  • 输入:  RT1-RT2

信号类型

  • 带干触点的数字量输入

  • 需要超过 200 毫秒的输入才能启动切换禁止和远程测试

性能

电气特性

型号

Ui

30 V DC

最大输入电流

5 mA

海拔

2000 m

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?