Inhibition du transfert et test à distance

Le module accessoire Inhibition du transfert et test à distance est installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :

  • Inhibition du transfert, 1 contact sec NO fourni.

  • Test à distance, 1 contact sec NO fourni.

  • Le voyant vert en haut de l'accessoire indique le statut de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • Communication avec la MCU principale sur ATSE.

  • Un seul module Inhibition du transfert et test à distance peut être installé sur chaque TSE.

Inhibition du transfert de l’application

  • Inhibition du transfert en cas d’interruption de l’alimentation par court-circuit.

  • Cette fonction permet de verrouiller le contrôleur par des signaux personnalisés.

  • Cette fonction peut être utilisée pour coopérer avec différents ATSE.

  • Supprimez le signal d'inhibition de transfert pour quitter ce mode.

Test à distance de l’application

  • Le test à distance est un signal d'entrée permettant de démarrer la procédure de test.

  • Le test à distance ne peut être démarré qu'en mode Auto.

  • Pour l'IHM Active Automatic, il est possible de sélectionner le test en charge, le test hors charge et la durée du test.

  • Pour l'IHM Automatic, le test en charge a une durée illimitée. Arrêtez le test manuellement en ouvrant le commutateur diélectrique sur l’ATSE. Ramenez-le en position Run pour rétablir la fonction de contrôleur.

Bornes

Pour l'inhibition du transfert : 1 entrée

  • Entrées : TI1-TI2

Pour le test à distance : 1 entrée

  • Entrées :  RT1-RT2

Type de signal

  • Entrée numérique avec contact sec

  • Entrée de plus de 200 ms nécessaire pour démarrer le module Inhibition du transfert et test à distance

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

30 VCC

Intensité d'entrée maximale

5 mA

Altitude

2 000 m

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?