Inhibición de transferencia y pruebas remotas
La inhibición de transferencia y las pruebas remotas son un módulo accesorio instalado en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic con las siguientes funciones:
-
Inhibición de transferencia; se proporciona un contacto seco NA.
-
Pruebas remotas; se proporciona un contacto seco NA.
-
El indicador LED verde, ubicado en la parte superior del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.
-
Comunicación con la MCU principal en el ATSE.
-
Solo se puede instalar un inhibidor de transferencia y un módulo de pruebas remotas en cada TSE.
Aplicación de inhibición de transferencia
-
La transferencia se inhibe cuando hay interrupción de la alimentación a causa de un cortocircuito.
-
Esta función se puede utilizar para bloquear el controlador mediante señales personalizadas.
-
Esta función resulta de utilidad para la colaboración con diferentes ATSE.
-
Elimine la señal de inhibición de la transferencia para salir de este modo.
Aplicación de pruebas remotas
-
Las pruebas remotas es una señal de entrada que permite iniciar el procedimiento de prueba.
-
La prueba remota solo se puede iniciar en modo automático.
-
En el caso de la Active Automatic HMI, es posible seleccionar la prueba en carga, sin carga y la duración.
-
Para la Automatic HMI, la cantidad de pruebas en carga es ilimitada. Para detener la prueba manualmente, abra el conmutador dieléctrico en el ATSE; este debería volver a colocarse en posición de ejecución (RUN) para reanudar la función del controlador.
Bornes
Para inhibidor de transferencia: 1 entrada
-
Entradas: TI1-TI2
Para pruebas remotas: 1 entrada
-
Entradas: RT1-RT2
Tipo de señal
-
Entrada digital con contacto seco
-
Se necesita una entrada de más de 200 ms para iniciar la inhibición de la transferencia y la prueba remota.
Rendimiento
|
Características eléctricas |
Capacidad |
|---|---|
|
Ui |
30 V CC |
|
Corriente de entrada máxima |
5 mA |
|
Altitud |
2000 m |
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).