Protège-bornes

Des protège-bornes peuvent être installés au-dessus et/ou au-dessous des bornes d’alimentation de l’équipement de commutation de transfert pour assurer une protection IP20.

NOTE: Le cache-bornes et le protège-bornes ne peuvent pas être utilisés ensemble.

Le tableau suivant dresse la liste des protège-bornes :

Commutateur

Nombre de pôles

Protège-bornes

Châssis 100 : 32-100 A

4P

TPSISO30

Châssis 160 : 80-160 A

4P

TPSISO31

Châssis 250 : 100-250 A

4P

LV429518

Châssis 630 : 320-630 A

Châssis 800 : 800 A

4P

TPSISO42

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A :

    JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A :

    JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A :

    GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A :

    GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?