切换禁止和远程测试
切换禁止和远程测试模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacTActive Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:
-
切换禁止,提供 1 个 NO 干触点。
-
远程测试,提供 1 个 NO 干触点。
-
附件顶部的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。
-
与 ATSE 上的主 MCU 通讯。
-
每个 TSE 上只允许安装一个切换禁止和远程测试模块。
切换禁止的应用
-
因短路导致电源中断时,应用切换禁止。
-
此功能可用于通过自定义信号锁定控制器。
-
此功能可用于与别的 ATSE 合作。
-
删除切换禁止信号,可退出此模式。
远程测试的应用
-
远程测试是用于启动测试过程的输入信号。
-
远程测试只能在自动模式下启动。
-
对于 Active Automatic HMI,可以选择有载测试、空载测试和测试持续时间。
-
对于 Automatic HMI,有载测试无时限。通过打开 ATSE 上的介电开关,可手动停止测试,如要恢复控制器功能,应回到运行位置。
端子
对于切换禁止:1 个输入
-
输入:TI1-TI2
对于远程测试:1 个输入
-
输入: RT1-RT2
信号类型
-
带干触点的数字量输入
-
需要超过 200 毫秒的输入才能启动切换禁止和远程测试
性能
|
电气特性 |
型号 |
|---|---|
|
Ui |
30 V DC |
|
最大输入电流 |
5 mA |
|
海拔 |
2000 m |
端子的电缆容量
端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。