Poids

Cette section indique le poids des commutateurs TransferPacT Automatic, TransferPacT Active Automatic et TransferPacT Remote.

Valeurs nominales des châssis

Poids

Châssis 100 : 32-100 A

3,4 kg

Châssis 160 : 80-160 A

5,6 kg

Châssis 250 : 100-250 A

13,3 kg

Châssis 630 : 320-630 A

22,1 kg

Châssis 800 : 800 A

22,4 kg

Châssis 1A : 800-1250 A

69 kg

Châssis 1A : 1600 A

72.3 kg

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?