重量
本节介绍 TransferPacT Automatic、TransferPacT Active Automatic 和 TransferPacT Remote 开关的重量。
|
壳架等级 |
重量 |
|---|---|
|
Frame 100:32-100 A |
3.4 kg |
|
Frame 160:80-160 A |
5.6 kg |
|
Frame 250:100-250 A |
13.3 kg |
|
Frame 630:320-630 A |
22.1 kg |
|
Frame 800:800 A |
22.4 kg |
|
Frame 1A:800–250 A |
69 kg |
|
Frame 1A:1600 A |
72.3 kg |