Description de l'équipement

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100, 80-160 A

TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250, 320–630, 800 A

TransferPacT Active Automatic 800-1600 A

Etiquette

Description

A

Position du module d'IHM

B

IHM Active Automatic (avec écran LCD)

C

IHM Automatic (avec commutateur rotatif)

D

Emplacements pour module de fonction

E

Raccordements d'alimentation

F

Indicateur de position

G

Curseur à 3 positions : Auto/Manuel/Verrouillé

H

Schéma monofilaire

I

Commutateur diélectrique

J

Terre de protection

K

Poignée de manutention

L

Indicateur Ressort armé et Prêt à ouvrir

M

Poignée d'armement

N

Bouton-poussoir Source II

O

Bouton-poussoir de position OFF

P

Bouton-poussoir Source I

Q

Plaque latérale de montage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?