Descripción del equipo
|
Etiqueta |
Descripción |
|---|---|
|
A |
Posición para sistema modular HMI |
|
B |
Active Automatic HMI (con pantalla LCD) |
|
C |
Automatic HMI (con conmutador rotativo) |
|
D |
Ranuras para el módulo de función |
|
E |
Conexiones de alimentación |
|
F |
Indicador de posición |
|
G |
Control deslizante de 3 posiciones: Automático/Manual/Bloqueo |
|
H |
Diagrama de una sola línea |
|
I |
Conmutador dieléctrico |
|
J |
Tierra de protección |
|
K |
Empuñadura de maniobra |
|
L |
Indicador rearmado y listo para abrir del mando de cierre |
|
M |
Maneta de rearme del mando de cierre |
|
N |
Botón pulsador Source II |
|
O |
Botón pulsador en posición OFF |
|
P |
Botón pulsador Source I |
|
Q |
Placa de montaje lateral |