Matriz de montaje

Dispositivo

Tipo de HMI

Número de polos

Tensión

Tipo de conexión

Intensidad nominal

Bastidor 100

HMI Active Automatic (LCD)

2

220 / 230 / 240 / 250 V

Parte superior

32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

HMI Automatic (conmutador DIP y rotativo)

2

220 / 230 / 240 / 250 V

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Bastidor 160

HMI Active Automatic (LCD)

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Parte superior

80 A, 100 A, 125 A, 160 A

Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP)

Bastidor 250

HMI Active Automatic (LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

Parte superior

100 A, 160 A, 200 A, 250 A

Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP)

Remoto

160 A, 200 A, 250 A

Bastidor 630

HMI Active Automatic (LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

Parte superior

320 A, 400 A, 500 A, 630 A

Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP)

Remoto

Trama 800

HMI Active Automatic (LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

Parte superior

800 A

Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP)

Remoto

Bastidor 1A

HMI Active Automatic (LCD)

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Parte superior

800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?