装配表
|
设备 |
HMI 类型 |
极数 |
电压 |
连接类型 |
额定电流 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Frame 100 |
Active Automatic HMI (LCD) |
2 |
220 / 230 / 240 / 250 V |
顶部 |
32 A、40 A、50 A、63 A、80 A、100 A |
|
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
||||
|
Automatic HMI(旋转和 DIP 开关) |
2 |
220 / 230 / 240 / 250 V |
|||
|
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
||||
|
Frame 160 |
Active Automatic HMI (LCD) |
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
顶部 |
80 A、100 A、125 A、160 A |
|
Automatic HMI(旋转和 DIP 开关) |
|||||
|
Frame 250 |
Active Automatic HMI (LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
顶部 |
100 A、160 A、200 A、250 A |
|
Automatic HMI(旋转和 DIP 开关) |
|||||
|
远程 |
160 A、200 A、250 A |
||||
|
Frame 630 |
Active Automatic HMI (LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
顶部 |
320 A、400 A、500 A、630 A |
|
Automatic HMI(旋转和 DIP 开关) |
|||||
|
远程 |
|||||
|
Frame 800 |
Active Automatic HMI (LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
顶部 |
800 A |
|
Automatic HMI(旋转和 DIP 开关) |
|||||
|
远程 |
|||||
|
Frame 1A |
Active Automatic HMI (LCD) |
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
顶部 |
800 A、1000 A、1250 A、1600 A |