部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 接口
介绍
部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 接口替换为部件号为 LV434000 的 IFM 接口。
下表显示了各个 IFM 接口的特性。
| 特性 | IFM 接口 TRV00210 | IFM 接口 STRV00210 | IFM 接口 LV434000 |
|---|---|---|---|
|
断路器兼容性 |
|
|
|
|
Modbus 连接器 |
5 引脚 |
5 引脚 |
RJ45 |
|
电缆 |
游离端 Modbus 电缆 |
游离端 Modbus 电缆 |
RJ45 Modbus 电缆 |
|
Modbus 电路 |
D0、D1、共用 C、电源 |
D0、D1、共用 C、电源 |
D0、D1、0 VL 共用部件 |
|
0 V 共用部件与接地端子块的连接 |
是,需要接地端子块。 |
是,需要接地端子块。 |
否,因为 0 VL 已绝缘。 |
|
Modbus 隔离 |
需要 2 线 RS 485 隔离中继器 |
需要 2 线 RS 485 隔离中继器 |
无需中继器 |
|
Modbus 接线端子 |
已装螺钉 |
已装螺钉 |
RJ45 |
部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 接口的特定功能,包括 ULP 连接和电源规则,在此附录中进行了详细说明。
硬件描述
|
A |
5 引脚螺钉型连接器(Modbus 连接和电源) |
|
B |
Modbus 地址旋转开关 |
|
C |
Modbus 流量 LED |
|
D |
Modbus 挂锁 |
|
E |
ULP LED |
|
F |
测试按钮 |
|
G |
机械锁 |
|
H |
两个 RJ45 ULP 端口 |
|
I |
堆叠附件 |