Interfaz IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210
Introducción
La IFM interfaz con número de referencia TRV00210 o STRV00210 se sustituye por la interfaz IFM con número de referencia LV434000.
En la tabla incluida a continuación se muestran los detalles específicos de cada interfaz IFM.
| Características | Interfaz IFM TRV00210 | Interfaz IFM STRV00210 | Interfaz IFM LV434000 |
|---|---|---|---|
|
Compatibilidad con interruptores automáticos |
|
|
|
|
Conector Modbus |
5 pines |
5 pines |
RJ45 |
|
Cable |
Cable Modbus de extremos libres |
Cable Modbus de extremos libres |
Cables RJ45 Modbus |
|
Circuito Modbus |
D0, D1, C común, alimentación |
D0, D1, C común, alimentación |
D0, D1, común 0 VL |
|
Conexión del común de 0 V a terminales de tierra |
Sí, se requieren terminales de tierra. |
Sí, se requieren terminales de tierra. |
No, ya que 0 VL está aislado. |
|
Aislamiento Modbus |
Se requiere Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos |
Se requiere Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos |
No se requiere repetidor |
|
Terminación de línea Modbus |
Atornillada |
Atornillada |
RJ45 |
Las características específicas de la interfaz IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210, incluidas las normas para la alimentación y la conexión ULP, se detallan en este anexo.
Descripción del hardware
|
A |
Conector de tipo tornillo de 5 pines (alimentación y conexión Modbus) |
|
B |
Conmutadores rotativos de dirección Modbus |
|
C |
Indicador LED de tráfico Modbus |
|
D |
Conmutador de bloqueo Modbus |
|
E |
Indicador LED ULP |
|
F |
Botón de pruebas |
|
G |
Bloqueo mecánico |
|
H |
Dos puertos RJ45 ULP |
|
I |
Accesorio de apilado |