Interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210
Introduction
L'interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210 est remplacée par l'interface IFM de référence LV434000.
Le tableau suivant présente les spécificités de chaque interface IFM.
| Caractéristique | Interface IFM TRV00210 | Interface IFM STRV00210 | Interface IFM LV434000 |
|---|---|---|---|
|
Compatibilité des disjoncteurs |
|
|
|
|
Connecteur Modbus |
5 broches |
5 broches |
RJ45 |
|
Câble |
Câble Modbus à extrémités libres |
Câble Modbus à extrémités libres |
Câbles Modbus RJ45 |
|
Circuit Modbus |
D0, D1, C commun, alimentation |
D0, D1, C commun, alimentation |
D0, D1, commun 0 VL |
|
Raccordement du commun 0 V à un bornier de terre |
Oui, bornier de terre requis. |
Oui, bornier de terre requis. |
Non, car 0 VL est isolé. |
|
Isolement Modbus |
Répéteur isolé RS 485 deux fils nécessaire |
Répéteur isolé RS 485 deux fils nécessaire |
Aucun répéteur nécessaire |
|
Terminaison de ligne Modbus |
Vissée |
Vissée |
RJ45 |
Les caractéristiques spécifiques de l'interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210, y compris les règles d'alimentation et de raccordement ULP, sont détaillées dans cette annexe.
Description du matériel
|
A |
Connecteur à vis à 5 broches (raccordement Modbus et alimentation) |
|
B |
Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus |
|
C |
Voyant de trafic Modbus |
|
D |
Verrouillage Modbus |
|
E |
Voyant ULP |
|
F |
Bouton de test. |
|
G |
Verrouillage mécanique |
|
H |
Deux ports ULP RJ45 |
|
I |
Accessoire de liaison |