DUG_LK FUGA Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper_WH-01

Tekniske data

Nominel effekt

Belastningstype

Belastningsnavn

Belastningsværdi

2-leder (uden neutral)

3-leder (med neutral)

Lysdiode

7-130 W (maks. 0,8 A)

7-80 W (maks. 0,5 A)

0-130 W (maks. 0,8 A)

0-80 W (maks. 0,5 A)

Glødelampe

14-200 W

0-200 W

Halogenlampe

14-150 W

0-150 W

Jernkernetransformator

14-150 VA

0-150 VA

Elektronisk step-down-konverter

14-150 VA

0-150 VA

Mærkespænding

230 V ~, 50 Hz

Standby

Maks. 0,4 W

Tilslutningsterminaler

Skrueterminaler for maks. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Neutral leder

Anbefalet

Omgivelsestemperatur

-5 til 25 °C (midlertidigt op til 35 °C)

Opbevaringstemperatur

-25 °C til 70 °C

Transporttemperatur

-25 °C til 70 °C

Udvidelsesenhed

Enkelt trykknap, ubegrænset antal, maks. 50 m

Ekstern sikringsbeskyttelse

16 A afbryder

Intern selvbeskyttelse af enhed

Termisk beskyttelse

Overbelastningssikring

Kortslutningsbeskyttelse

Driftsfrekvens

2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret radiofrekvenseffekt

<10 mW

Kommunikationsprotokol

ZigBee 3.0-certificeret

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?