DUG_Odace PB Dimmer_WH-07

Caractéristiques techniques

Tension nominale

230 V CA ∼, 50 Hz

Puissance nominale

Type de charge Nom de la charge Valeur de la charge

LED

LED

7–100 VA

7-20 VA

Transformateur à noyau de fer

14–150 VA

Lampe incandescente

14-200 W

Lampe halogène

14–150 W

Convertisseur abaisseur de tension électronique

14–150 VA

Veille

0,4 W max.

Conducteur neutre

Non requis

Bornes de raccordement

Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unité d’extension

Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m

Protection par fusible

Disjoncteur 16 A

Fréquence de fonctionnement

2405 - 2480 MHz

Puissance de radiofréquence max. transmise

< 10 mW

Protocole de communication

certifié Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?