Showing 3,321 - 3,330 of 9,859 results

Page 333 of 986
  • User Settings

    Wiser BMS – Building Management System – User Guide

    User Settings User Settings User Settings Allows you to change your regional and theme settings according to your preferences. Regional Settings Language (A) Allows you to select the preferred language for the interface, making it easier to navigate and understand the system. Date, time and number
  • Fonctionnement d’une commande de volet roulant

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    contrôle des volets vers le haut ou vers le bas. Appuyez pour ouvrir la commande de volet roulant (A) Appuyez pour fermer la commande de volet roulant (B) Appuyez brièvement sur le haut ou le bas du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour arrêter la commande du volet en mouvement (C). Appuyez brièvement sur le haut ou le bas du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour régler la position des lames (D).
  • Acerca del dispositivo

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    es un imán. Cuando el sensor está conectado a Wiser Hub y la ventana/puerta está abierta o cerrada, la parte primaria informa directamente del cambio a la aplicación a través de Wiser Hub . Características del sensor: Detecta cuando una ventana o puerta está abierta o cerrada y transmite la
  • Technische Daten

    Wiser Multiwire LED-Dimmaktor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Technische Daten Technische Daten Technische Daten Nennleistung Lasttyp Lastname Lastwert 2-Draht (ohne Neutralleiter) 3-Draht (mit Neutralleiter) LED 5 - 200 W (max. 0,8 A) 5 - 80 W (max. 0,5 A) 0 - 200 W (max. 0,8 A) 0 - 80 W (max. 0,5 A) Glühlampe 20 - 300 W 0 - 300 W Elektronischer
  • Insights

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Insights Insights Insights The Insights provides information on the annual bill for the tariff set. It helps to keep track of your energy. The option to set a tariff is only available if you have an Energy device installed in your home. For more information, please refer to the Device User Guide of
  • Exemplo de uma automatização

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização No exemplo abaixo, receberá uma notificação na sua aplicação quando for detetado fumo. Aceda a Automatização > para criar uma automatização. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição >
  • Aikataulun määrittäminen

    Exxact – Relekytkin 10A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    aikataulun nimi (A). Valitse TYYPPI-valikosta Valot (B). Valitse KOSKEE-valikossa Relekytkin (C) laiteluettelosta. Napauta Luo määrittääksesi tapahtumia. Valitse TAPAHTUMAT -valikossa päivä, ja napauta sitten lisätäksesi tapahtuman, kuten TILA (valot päälle/pois) ja MILLOIN (auringonnousu/auringonlasku
  • Tekniska data

    Exxact - Tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Tekniska data Tekniska data Tekniska data Nominell effekt Lasttyp Lastnamn Lastvärde 2 ledare (utan neutralledare) 3 ledare (med neutralledare) Lysdiod 7–130 W (max. 0,8 A) 7–80 W (max. 0,5 A) 0–130 W (max. 0,8 A) 0–80 W (max. 0,5 A) Glödlampa 14–200 W 0–200 W Halogenlampa 14–150 W 0–150 W
  • About the device

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The LK FUGA ® Wiser wireless socket outlet 1½ M (hereinafter referred to as Socket Outlet) is a connected electrical outlet designed to manage and control electrical devices in a convenient and efficient manner. You can remotely control and monitor
  • Funcionamiento del interruptor de relé

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

Page 333 of 986