DUG_Wassersensor_WH-05

Technische Daten

Batterie

3 VDC, LR03 AAA × 2

Lebensdauer der Batterie

Bis zu 5 Jahre (kann je nach Nutzung, Häufigkeit des Firmware-Updates und Umgebung variieren)

Nennleistung

≤ 90 mW

Betriebsfrequenz

2405 - 2480 MHz

Max. übertragene Funkleistung

≤ 9 dBm

Schutzart

IP44

Betriebstemperatur

-10 bis 50 °C

Relative Feuchtigkeit

10 % bis 95 %

Geräuschpegel

≥ 70 dB in einem Abstand von 3 m

Abmessungen (H × B × T)

70,8 × 68,68 × 18,96 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-zertifiziert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?