3130CT2401

EZ Selector – Aide à la sélection

Étapes pour sélectionner un interrupteur de sécurité

  1. Sélectionner le type de produit :

    • Interrupteur de sécurité pour usage général

    • Interrupteur de sécurité pour usage intensif

    • Interrupteur de sécurité bidirectionnel

  2. Sélectionner le type d’interrupteur.

  3. Sélectionner le type de fusible : à fusible, sans fusible, cartouche ou de prise.

  4. Sélectionner la tension maximale : 240 V CA / 250 V CC, 600 V CA / 600 V CC

  5. Sélectionner l’ampérage :

    • Usage général/léger – 30, 60, 100, 200, 400, 600 A

    • Usage intensif – 30, 60, 100, 200, 225, 400, 600, 800, 1200 A

    • Bidirectionnel – 30, 60, 100, 200, 600 A

  6. Sélectionner le nombre de pôles :

    • Usage général/léger – 1, 2 ou 3

    • Usage intensif – 2, 3, 4 ou 6

    • Bidirectionnel – 2, 3, 4 ou 6

  7. Indiquer si le neutre est nécessaire.

  8. Sélectionner le type de boîtier :

    • Usage général/léger – 1, 3R

    • Usage intensif – 1, 3R, 12, 4, 4X (acier inoxydable 304), 4, 4X (acier inoxydable 316)

    • Bidirectionnel – 1, 3R, 12, 4, 4X (acier inoxydable 304)

    • Types de boîtier optionnels pour applications spéciales intensives.

Schémas de câblage

Schémas de câblage

Fusible

Fusible avec neutre

Sans fusible

   
 
 

Options de boîtier

Les boîtiers ont été testés conformément aux normes Underwriters Laboratories UL ®50E et CAN/CSA C22.2 nº 94.2.

Type 1

Conçu pour une utilisation en intérieur, il offre un certain degré de protection contre l’accès aux pièces dangereuses et protège contre la pénétration de corps étrangers solides.

Type 3R

Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure, il offre un certain degré de protection contre l’accès aux parties dangereuses, protège contre la pénétration de corps étrangers solides, offre un certain degré de protection contre les infiltrations d’eau (pluie, grésil, neige) et restera intact malgré la formation de glace à l’extérieur.

Type 4X

Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure, il offre un certain degré de protection contre l’accès aux pièces dangereuses, empêche la pénétration de corps étrangers solides, offre un certain degré de protection contre les infiltrations d’eau (pluie, grésil, neige, éclaboussures d’eau et jets d’eau dirigés par tuyau) et offre une protection supplémentaire contre la corrosion, et restera intact malgré la formation de glace à l’extérieur.

Type 12

Conçu pour une utilisation en intérieur, il offre un certain degré de protection contre l’accès aux parties dangereuses, protège contre la pénétration de corps étrangers solides (poussières, fibres et particules volantes) et offre un certain degré de protection contre la pénétration d’eau (gouttes et éclaboussures légères).

  • Les boîtiers de type 4X peuvent être utilisés pour des applications de type 4 ou de type 5.

  • Les boîtiers de type 12 peuvent être utilisés pour les applications de type 5 et de type 3R en supprimant le trou d’égouttage ou la vis d’évacuation.

  • Les modèles de type 3R (800 et 1200 A haute performance) sont expédiés comme modèles de type 5. Il est nécessaire de retirer la vis d’évacuation pour les applications de type 3R.

Préconfiguration pour fusibles de classe H, R, J et L

Fusibles de type fiche : Les fusibles pour circuits standard (et non pour circuits d’appareils à haute tension) sont appelés fusibles de prise et possèdent des bases de prise. Il existe deux types de bases et de fusibles à visser : type Edison (que l’on trouve sur les fusibles de type T) et à rejet (que l’on trouve sur les fusibles de type S).

Fusible de classe R

Préconfiguration pour fusibles de classe H ou K : Les interrupteurs de sécurité pour usage intensif à fusible Square D30–600 A acceptent en standard les fusibles de classe H ou K. Avec des fusibles de classe H ou K installés, l’interrupteur est homologué UL et/ou certifié CAN/CSA pour utilisation sur des systèmes avec un courant de court-circuit disponible jusqu’à 10 kA.

Préconfiguration pour fusibles de classe R : Les interrupteurs de sécurité pour usage intensif à fusible Square D 30–600 A acceptent en standard les fusibles de classe R. Un kit pour socle à rejet à installer sur le terrain est disponible ; une fois installé, il n’accepte que les fusibles de classe R. Avec l’installation du kit de rejet et des fusibles de classe R, l’interrupteur est homologué UL et/ou certifié CAN/CSA pour utilisation sur des systèmes avec un courant de court-circuit disponible jusqu’à 200 kA.

Préconfiguration pour fusibles de classe J : Les interrupteurs de sécurité pour usage intensif à fusible de 30 à 400 A / 600 V et de 100 à 400 A / 240 V sont conçus pour l’installation de fusibles de classe J. La conversion à l’espacement des fusibles de classe J nécessite de déplacer l’ensemble de socles de fusibles côté charge de l’emplacement standard pour classe H vers une autre position, comme indiqué sur le boîtier. Avec des fusibles de classe J installés, l’interrupteur est homologué UL et/ou certifié CAN/CSA pour utilisation sur des systèmes avec un courant de court-circuit disponible jusqu’à 200 kA. Les interrupteurs de 600 A / 240 ou 600 V nécessitent l’ajout d’un kit adaptateur : H600J.

Préconfiguration pour fusibles de classe L : Les interrupteurs de sécurité à fusible 800 et 1200 A utilisent des fusibles à boulonner de classe L et sont conçus pour être utilisés sur des systèmes jusqu’à 200 kA à 600 V CA maximum. Les interrupteurs 1200 A acceptent les fusibles de classe L de 601 à 1200 A, les interrupteurs 800 A acceptent les fusibles de classe L de 601 à 800 A.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.