Interrupteurs de sécurité pour usage léger
Usage léger – Lames visibles – Courant de court-circuit nominal : 10 kA
L’interrupteur Square D pour usage léger, de type boîtier fermé, est idéal pour les applications domestiques de déconnexion de l’alimentation électrique pour les ateliers, les salles de jeux, les chaudières et les garages. Ne convient pour les entrées de service.
L’interrupteur de sécurité pour usage léger est doté de lames visibles et d’une cosse de mise à la terre en standard.
Interrupteurs à fusible unidirectionnels 120 V ou 120/240 V pour usage léger
|
Système |
Ampères |
Type 1 Intérieur |
Kit de mise à la terre pour équipement |
Puissances nominales en CV |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Standard (fusibles à action rapide à usage unique) |
Maximum (fusibles temporisés à deux éléments) |
||||||
|
120 V |
240 V |
120 V |
240 V |
||||
| Fusibles à deux fils (une lame et porte-fusible, un neutre) – Type prise 120 V CA | |||||||
|
30 |
L111N |
Standard |
– |
– |
– |
– |
|
| Fusibles à trois fils (deux lames et porte-fusible, un neutre) – Type prise 120/240 V CA | |||||||
|
30 |
L211N |
Standard |
1/2 |
1 1/2 |
2 |
3 |
|
| Fusibles à cartouche à trois fils (deux lames et porte-fusible, un neutre) – 120/240 V CA | |||||||
|
30 |
L221N |
Standard |
1/2 |
1 1/2 |
2 |
2 |
|