3130CT2401

Interrupteurs de sécurité pour usage général

Usage général – Courant de court-circuit nominal jusqu’à 100 kA

CD223N

Les interrupteurs de sécurité pour usage général sont conçus pour des applications résidentielles et commerciales où la durabilité et l’économie sont des considérations majeures. Les charges typiques comprennent l’éclairage, la climatisation et les appareils électroménagers.

Les interrupteurs de sécurité pour usage général conviennent à une utilisation comme équipement de service lorsqu’ils sont équipés d’un ensemble de neutre avec liaison équipotentielle installé en usine et d’une cosse de mise à la terre.

Interrupteurs à fusible unidirectionnels 240 V

Interrupteurs de sécurité unidirectionnels à fusible

Système Ampères Type 1 Type 3R* Barrière de service Puissances nominales en CV
Standard (fusibles à action rapide à usage unique) Maximum (fusibles temporisés à deux éléments)
120 V CA 240 V CA 120 V CA 240 V CA
Deux fils (une lame et un porte-fusible, un neutre) – 120 V CA

Utiliser des appareils pour usage léger ou des appareils à trois fils

Fusibles à trois fils (deux lames et porte-fusible, un neutre) – Type prise 120/240 V CA

30

CD211N*

1/2

1-1/2

2

3

Trois fils (deux lames et porte-fusible, un neutre) – 120/240 V CA. Type de fusible

30

CD221N*

1-1/2

3*

3

7-1/2*

60

CD222N

CD222NRB

Installé en usine

1-1/2

3

7-1/2*

3

10

15*

100

CD223N

CD223NRB

7-1/2

15*

15

30*

200

CD224N*

CD224NRB*

15

25*

60*

400

CD225N

CD225NR

50

125

600*

CD226N

CD226NR

75

150

Quatre fils (trois lames et porte-fusible, un neutre) – 120/240 V CA. Type de fusible

30

CD321N*

CD321NRB*

-

3

7-1/2

60

CD322N

CD322NRB

Installé en usine

1-1/2

3

7-1/2*

3

10

15*

100

CD323N

CD323NRB

7-1/2

15*

15

30*

200

CD324N*

CD324NRB*

15

25*

60*

400

CD325N

CD325NR

50

125

600*

CD326N

CD326NR

75

150

Courant nominal de court-circuit – CA uniquement

Classe de fusible

Courant nominal de court-circuit

Prise

10 kA

H, K

R

10 kA *

R avec clips de fusible à rejet

100 kA

J

REMARQUE:
  • Préconfiguration pour fusibles de classe J :

    • Non disponibles sur les interrupteurs de sécurité pour usage général 30–100 A.

    • Disponibles sur les interrupteurs de sécurité pour usage général 200–400 A. Les blocs fusibles côté charge doivent être déplacés sur le terrain vers la position de fusible de classe J alternative marquée dans l’interrupteur.

    • Disponible sur les interrupteurs de sécurité pour usage général de 600 A. Installation sur le terrain du kit de fusibles de classe J GDJK600 requise.

Accessoires et spécifications des cosses

Kits d’extracteurs de fusibles installés sur le terrain

Kit d’extracteurs de fusibles FPK03
Interrupteurs à fusible série F uniquement

Le kit comprend trois extracteurs de fusibles, comme requis pour un interrupteur tripolaire à fusible de 60 ou 100 A pour usage général. Les kits ne peuvent être installés que dans les interrupteurs à fusible de la série F de 60 ou 100 A.

Kits d’extracteurs de fusibles

Ampérage nominal de l’interrupteur

Série

Nº catalogue

60

F

FPK03

100

FPK0610

Kits d’interverrouillage électrique installés sur le terrain

EIK031

EIK1

Les interverrouillages électrique pour interrupteurs de sécurité pour usage général en standard F 100–200 A et interrupteurs de sécurité pour usage général à fusibles de série F 60 A sont disponibles sous forme de kit pour installation sur le terrain. Chaque kit contient des instructions pour un montage sur le terrain. Un bras pivotant est actionné à partir d’un mécanisme d’interrupteur, rompant le circuit de commande avant que les lames de l’interrupteur principal ne s’ouvrent.

Kit d’interverrouillage électrique

Ampérage nominal
de l’interrupteur

Kit d’interverrouillage électrique – Nº catalogue. *

Série F 60

EIK031 ou EIK032

Série F 100–200

EIK1 ou EIK2

Capacités nominales des contacts d’interverrouillage électrique*

Type d’interverrouillage

CA 50 ou 60 Hz

CC

Volts

Fermeture

Coupure

Cont.

Volts

Fermeture/coupure

Cont.

1 contact NO / 1 contact NF

(Suffixe –1*)

120

40 A

15 A

15 A

115

0,50 A

15 A

240

20 A

10 A

230

0,25 A

2 contacts NO / 2 contacts NF

(Suffixe –2*)

120

30 A

3 A

10 A

115

1,00 A

10 A

240

15 A

1,5 A

230

0,30 A

Kits de fusibles de classe R

Des kits de rejet, à utiliser avec les fusibles de classe R, sont disponibles pour installation sur le terrain.

Ampérage nominal

N° de catalogue

30

DRK30

60
(Série F)

RFK03H

100
(Série F)

RFK10

200

HRK1020

400

DRK40

600

DRK600

Kits de mise à la terre pour équipement

PK3GTA1

GTK0610

PKOGTA2

Kits de mise à la terre pour équipement

Ampérage nominal de l’interrupteur

Nº catalogue

Calibres admissibles pour les cosses (AWG)

30 *

Standard

(1) 14–10 Cu ou (1) 12–8 Al

30

PK3GTA1

(3) 14–4 Cu ou (3) 12–4 Al ou (6) 14–12 Cu ou (6) 12–10 Al

60 *

GTK03

(2) 14–4 Cu ou (2) 12–4 Al (4) 14–12 Cu ou (4) 12–10 Al

100

GTK0610

(2) 14–1/0 Cu ou (2) 12–1/0 Al (2) 14–6 Cu ou (2) 12–6 Al

200

PKOGTA2

(2) 10–2/0 Cu ou (2) 6–2/0 Cu Al

400, 600

PKOGTA2*

(2) 10–2/0 Cu ou (2) 6–2/0 Cu Al

REMARQUE: Les interrupteurs de sécurité pour usage général canadiens sont livrés avec des kits de mise à la terre installés en usine.

Kit de cosses à installer sur le terrain 400–600 A

Kit de cosses à installer sur le terrain 400–600 A

Ampérage nominal de l’interrupteur

Kit de cosses – Nº catalogue

Gamme de fils

Séries 400 ou 600 E01, E02 et E03*

GD4060LK

1-1/0-600 kcmil

2-1/0-500 kcmil

4-1/0-250 kcmil

Kits de barrières côté ligne

Les kits de barrière empêchent tout contact accidentel avec des éléments sous tension situés côté ligne, non isolés, non mis à la terre ou au niveau des bornes de raccordement.

Kits de barrières côté ligne pour interrupteurs de sécurité pour usage général

Ampères Tension Lames/Fusibles Catalogue

60*

240

2 ou 3

LSBD202

100

240

LSBC02

200

240

2

LSBE202

3

LSBE203

400 / 600 / 800

240

2 ou 3

LSBI02

Spécifications des cosses de borne

Spécifications des cosses de borne*

Ampères

Conducteurs par phase

Calibres admissibles pour les cosses AWG/kcmil

30*

1

12–8 (Al) ou 14–8 (Cu)

30

12–6 (Al) ou 14–6 (Cu)

60

12–2 (Al) ou 14–2 (Cu)

100

12–1/0 (Al) ou 14–1/0 (Cu)

200

6–250 (Al/Cu)

400
Type 1

1 ou 2

(1) 1/0–750 (Al/Cu) ou

(2) 1/0–300 (Al/Cu)

400
Type 3R

2

(1) 1–600 (Al/Cu) ou

(2) 1/0–250 (Al/Cu)

600

4–500 (Al/Cu)

Dimensions des interrupteurs de sécurité pour usage général

Dimensions approximatives

Nº catalogue Séries H L L/H P Standard Paquet
po mm po mm po mm po mm

L111N

E2

7,63

194

5,00

127

6,13

156

4,00

102

1

L211N

E2

7,63

194

5,00

127

6,13

156

4,00

102

1

L221N

E2

7,63

194

5,00

127

6,13

156

4,00

102

1

CD211N

E3

9,25

235

6,75

171

7,25

184

3,63

92

5

CD221N

E3

9,25

235

6,75

171

7,25

184

3,63

92

5

CD221NRB

E3

9,63

245

7,25

184

7,75

197

3,75

95

5

CD222N

F1

14,63

372

6,50

165

7,45

189

4,88

124

1

CD222NRB

F1

14,88

378

6,63

168

7,45

189

4,88

124

1

CD223N

F3

17,50

445

8,50

216

10,50

267

6,50

165

1

CD223NRB

F3

17,50

445

8,50

216

10,50

267

6,50

165

1

CD224N

F1

29,00

737

17,25

438

19,00

483

8,25

210

1

CD224NRB

F1

29,25

743

17,25

438

19,00

483

8,25

210

1

CD225N

E3

45,12

1146

24,00

610

24,88

632

8,88

226

1

CD225NR

E1

30,63

778

21,38

543

22,25

565

10,13

257

1

CD226N

E3

49,13

1248

24,00

610

24,88

632

8,88

226

1

CD226NR

E1

49,13

1248

24,75

629

25,13

638

8,88

226

1

CD321N

E3

9,25

235

6,75

171

7,25

184

3,63

92

5

CD321NRB

E3

9,63

245

7,25

184

7,75

197

3,75

95

5

CD322N

F1

14,63

372

6,50

165

7,45

189

4,88

124

1

CD322NRB

F1

14,88

378

6,63

168

7,45

189

4,88

124

1

CD323N

F3

17,50

445

8,50

216

10,50

267

6,50

165

1

CD323NRB

F3

17,50

445

8,50

216

10,50

267

6,50

165

1

CD324N

F1

29,00

737

17,25

438

19,00

483

8,25

210

1

CD324NRB

F1

29,25

743

17,25

438

19,00

483

8,25

210

1

CD325N

E3

45,12

1146

24,00

610

24,88

632

8,88

226

1

CD325NR

E1

30,63

778

21,38

543

22,25

565

10,13

257

1

CD326N

E3

49,13

1248

24,00

610

24,88

632

8,88

226

1

CD326NR

E1

49,13

1248

24,75

629

25,13

638

8,88

226

1

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.