Installation
Cette section fournit des instructions pour les procédures suivantes concernant les panneaux de distribution NQ et les centres de charge QONQ :
Montage d’intérieur pour armoires Square D
Une publication de normes séparée, intitulée « General Instructions for Proper Installation, Operation, and Maintenance of Panelboards Rated 600 Volts or Less » [Instructions générales pour l’installation, l’utilisation et l’entretien des panneaux de distribution de tension 600 V ou moins] (NEMA PB1.1), est fournie avec cet équipement. Familiarisez-vous avec le contenu de ce document avant de suivre l’une des procédures suivantes.
Si vous n’avez pas reçu une copie de ce document, ou si vous avez des questions concernant l’équipement, contactez votre distributeur local ou votre représentant Schneider Electric.
| AVIS |
|---|
|
RISQUE D’ENDOMMAGER DE L’ÉQUIPEMENT
EN RAISON DE RACCORDEMENTS MAL SERRÉS
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
|
Pour monter et installer correctement l’intérieur de panneau de distribution NF ou de centre de charge QONQ, reportez-vous à la publication de normes NEMA PB 1.1 et suivez les instructions ci-dessous pour les procédures Montage en surface (armoire montée sur un mur) ou Montage encastré (armoire encastrée dans le mur).
Montage en surface (armoire montée sur un mur)
- Montez l’armoire comme indiqué dans la publication des normes NEMA PB 1.1.
- Retirez l’écran isolant de ses supports.
- Installez l’intérieur comme décrit ci-dessous :
- Placez l’intérieur sur les goujons de l’armoire. La vis de levage n’est pas nécessaire (voir Montage d’intérieur pour armoires Square D).
- Serrez les écrous Keps contre les rails latéraux intérieurs jusqu’à ce que les rails soient contre le fond de l’armoire.
- En fonction de l’application et du code d’installation adopté, une bride de fixation au neutre et une barrière côté ligne peuvent être nécessaires. Voir les sections Installation de la bride ou du câble de liaison du neutre et Annexe 2 : Kits d’accessoires.
- Appliquez les étiquettes d’équipement (placées dans le sachet) en suivant les instructions figurant au dos de la feuille d’étiquettes d’équipement. Reportez-vous aux codes et normes en vigueur localement.
- Remontez l’écran isolant une fois le câblage réalisé.
Montage encastré (armoire encastrée dans le mur)
- Montez l’armoire comme indiqué dans la publication des normes NEMA PB 1.1.
- Retirez l’écran isolant de ses supports.
- Installez l’intérieur comme décrit ci-dessous :
- Vissez dans les rails latéraux les (4) vis de levage autotaraudeuses 10-32 × 0,875 po fournies avec la façade encastrée.
- Placez l’intérieur sur les goujons de l’armoire (voir Montage d’intérieur pour armoires Square D). Placez les écrous Keps sur les goujons de l’armoire, mais sans les serrer.
- Ajustez les vis de sorte que la lèvre de l’écran isolant soit à environ 6,35 mm (0,25 po) de la ligne du mur.
- Serrez les écrous Keps contre les rails latéraux.
- En fonction de l’application et du code d’installation adopté, une bride de fixation au neutre et une barrière côté ligne peuvent être nécessaires. Reportez-vous aux codes et normes en vigueur localement. Voir les sections Installation de la bride ou du câble de liaison du neutre et Annexe 2 : Kits d’accessoires.
- Appliquez les étiquettes d’équipement (placées dans le sachet) en suivant les instructions figurant au dos de la feuille d’étiquettes d’équipement.
- Remontez l’écran isolant une fois le câblage réalisé.
Installation de la bride ou du câble de liaison du neutre
En fonction de l’application et du code d’installation adopté, une barrière côté ligne et une bride de fixation au neutre peuvent être nécessaires.
Pour établir correctement la liaison du neutre au panneau de distribution, suivez les instructions des sections Panneaux de distribution NQ jusqu’à 100 ou 250 A ou Panneaux de distribution NQ jusqu’à 400 ou 600 A et centres de charge QONQ.
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Panneaux de distribution NQ jusqu’à 100 ou 250 A
-
Alignez la bride de fixation sur le rail latéral,
comme illustré.
REMARQUE: Pour certaines applications, il peut être nécessaire de retirer la cosse (non illustrée) avant d’installer la bride de fixation.
-
Insérez les deux vis de montage, comme illustré.
Serrez la vis 10-32 à 1,1-1,4 N•m (10-12 lb-po)
et la vis 1/4-20 à 2,8-3,4 N•m (25-30 lb-po).
REMARQUE: Les vis de montage des cosses sont fournies dans le sachet de la bride de fixation.
- Si la cosse a été retirée à l’étape 1 ci-dessus, réinstallez-la par-dessus les pattes de fixation.
- Utilisez une vis 1/4-20 × 9/16 po pour le montage des intérieurs 100/225 A sans options. Voir les notes C et D pour les autres options.
- Utilisez la vis de montage de cosse 1/4-20 × 11/16 po dans les applications avec cosse traversante, cosse secondaire, disjoncteur secondaire ou neutre à 200 %.
- Utilisez la vis de montage de cosse 1/4-20 × 7/8 po dans les applications avec neutre à 200 % et cosses traversantes, cosses secondaires ou disjoncteurs secondaires.
Panneaux de distribution NQ jusqu’à 400 ou 600 A et centres de charge QONQ
- Alignez la cosse sur le trou de montage du rail latéral, comme illustré.
- Serrez la vis de montage de la cosse contre le rail latéral à 1,1-1,4 N•m (10-12 lb-po).
- Alignez le câble de liaison, comme illustré, et insérez-le dans les trous de montage de la cosse et du neutre.
- Serrez la vis de liaison du fil de cosse et la vis de fixation du fil de neutre à 5,1-5,6 N•m (45-50 lb-po).
Installation et dépose des disjoncteurs QO et QOB
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Risque de blessures ou de dommages matériels
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles, ou endommager l'équipement.
|
Installation des disjoncteurs QO et QOB
- Coupez toutes les alimentations du panneau de distribution.
- Mettez le disjoncteur en position OFF.
- Retirez l’ensemble de l’écran isolant.
- Emboîtez l’extrémité de la borne de fil du disjoncteur sur le rail de montage.
- Engagez le connecteur de dérivation.Pour les disjoncteurs QO : Poussez vers l’intérieur jusqu’à ce que les mâchoires enfichables s’engagent complètement dans le connecteur de dérivation.
Pour les disjoncteurs QOB : Poussez vers l’intérieur jusqu’à ce que le connecteur du disjoncteur soit centré sur le trou de montage du connecteur de dérivation. Engagez la vis dans le trou du connecteur de dérivation et serrez au couple indiqué sur le schéma de câblage et de serrage de l’intérieur. - Installez le câble de charge.
- Réinstallez l’écran isolant.
- Installez une plaque d’obturation dans tous les espaces pour disjoncteur de dérivation non utilisés.
Dépose des disjoncteurs QO et QOB
- Coupez toutes les alimentations du panneau de distribution.
- Retirez l’ensemble de l’écran isolant.
- Retirez le fil de charge.
- Dégagez le connecteur de dérivation.Pour les disjoncteurs QO :
Tirez vers l’extérieur jusqu’à ce que les mâchoires enfichables se dégagent complètement du connecteur de dérivation.
Pour les disjoncteurs QOB :Desserrez la vis dans le connecteur du disjoncteur et retirez le disjoncteur du connecteur de dérivation.
- Emboîtez l’extrémité de la borne de fil du disjoncteur sur le rail de montage.
- Réinstallez l’écran isolant.
- Installez une plaque d’obturation dans tous les espaces pour disjoncteur de dérivation non utilisés.
Instructions de réarmement du disjoncteur
Si le disjoncteur est déclenché, la poignée sera en position médiane entre ON et OFF. Pour réarmer le disjoncteur, poussez la poignée en position OFF, puis en position ON.
Préparation de l’écran isolant
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
DANGER
AVERTISSEMENT