80043-712-06

Annexe 2 : Kits d’accessoires

Un assortiment de kits d’accessoires à installer sur place est disponible pour les panneaux NQ :

  • Kits de barres de m.à.l.t.

  • Kits de cosses de neutre surdimensionnées pour panneaux de 100-600 A

  • Kits de cosses secondaires pour panneaux de distribution 100-400 A

  • Kit de cosses principales

    • Kits de cosses mécaniques en aluminium

    • Kits de cosses mécaniques en cuivre

    • Kits de cosses à sertir Versa-Crimp en aluminium

    • Kits de cosses à sertir Versa-Crimp en cuivre

  • Kits de barrières côté ligne et de brides de fixation au neutre

Kits de barres de m.à.l.t.

Les kits de barres de m.à.l.t. de l’équipement, adaptés aux fils de cuivre ou d’aluminium, répondent aux besoins de mise à la terre des panneaux NQ et des centres de charge QONQ.

Spécifications des kits de barre de mise à la terre de l'équipement

Panneau de distribution Utiliser le numéro de catalogue du kit de barres de m.à.l.t.
Circuit de dérivation Calibre Du Réseau Aluminium* Cuivre*
1 à 42

600 A maximum

(1) PK27GTA

(1) PK27GTACU

54 à 84

(2) PK27GTA

(2) PK27GTACU

54 à 72

800 A maximum

(2) PK23GTAL

(2) PK27GTACU

(2) QO1150AN

Les emplacements de montage de la barre de m.à.l.t. sont identifiés par le symbole de terre estampé sur la paroi arrière de l’armoire.

Kits de cosses de neutre surdimensionnées pour panneaux de 100-600 A

Des kits de cosses de neutre surdimensionnés sont disponibles pour les applications où des conducteurs de terminaison 3 AWG ou plus sont nécessaires pour le neutre.

Spécifications des kits de cosses de neutre surdimensionnées pour panneaux de 100-600 A

Calibre du disjoncteur Numéro de catalogue du kit Calibre de câble Al/Cu (mm2)
70 A

QO70AN

(1) #12–#2 AWG Al ([1] 3,3–33,6)
(1)#14–#4 AWG Cu ([1] 2,1–21,2)

80-100 A

NQ100AN

(1) 14 – 2/0 AWG Al/Cu ([1] 2,1–67,4)

80-120 A

Q1100AN

(1) 4 – 1/0 AWG Al/Cu ([1] 21,2–53,5)

110-150 A

Q1150AN*

(1) 1 – 2/0 AWG Al/Cu ([1] 42,4–67,4)

175-200 A

NQ200AN

(1) 4 AWG – 300 kcmil Al/Cu ([1] 21,2–152)

Kits de cosses secondaires pour panneaux de distribution 100-400 A

Les cosses principales secondaires sont disponibles pour les applications 100, 225 ou 400 A.

Spécifications des kits de cosses secondaires pour panneaux de distribution 100-400 A

Courant nominal (A) Numéro de catalogue du kit Nombre max. de circuits
100

NQSFL1

18, 30
225

NQSFL2

30*, 42*, 54*, 72*, 84*
400

NQSFL4

30, 42, 54, 72, 84

Kit de cosses principales

Kits de cosses mécaniques – Aluminium

Courant nominal (A) du panneau Numéro de catalogue du kit Calibre de câble Al/Cu (mm2)
100 Standard

#6 – 2/0 AWG
(13,3 – 67,43 mm2)

225 Standard

6 AWG – 350 kcmil
(13,3–177,3 mm2)

400 Standard

(1) 1/0 AWG – 750 kcmil
(2) 1/0 AWG–350 kcmil

([1] 53,48 – 380 mm2)

([2] 53,48 – 177,3 mm2)

600 Standard

(2) 1/0 AWG – 750 kcmil
([2] 53,48 – 380 mm2)

NQALM6A

(3) 6 AWG – 250 kcmil
([3] 13,3–127 mm2)

Kits de cosses mécaniques – Cuivre

Courant nominal (A) du panneau Numéro de catalogue du kit Calibre de câble Al/Cu (mm2)
100

NQCUM1

#6 – 2/0 AWG
(13,3 – 67,43 mm2)

225

NQCUM2

6 AWG – 250 kcmil
(13,3–127 mm2)

400

NQCUM4

(1) 1/0 AWG – 750 kcmil
(2) 1/0 AWG – 350 kcmil

([1] 53,48 – 380 mm2)
([2] 53,48–177,3 mm2)

600

NQCUM6

Kits de cosses à sertir Versa-Crimp – Aluminium

Courant nominal (A) du panneau Numéro de catalogue du kit Calibre de câble Al/Cu (mm2) Outil de sertissage
100

NQALV1

8 – 1/0 AWG
(8,36–53,48 mm2)

VC6 (Tous)

225

NQALV2

#4 AWG – 300 kcmil
(21,15 – 152 mm2)

400

NQALV4

(2) 2/0 AWG – 500 kcmil
([2] 67,43 – 253,4 mm2)

VC6–3, VC6–FT
600

NQALV6

Kits de cosses à sertir Versa-Crimp – Cuivre

Courant nominal (A) du panneau Numéro de catalogue du kit Calibre de câble Al/Cu (mm2) Outil de sertissage
100

NQCUV1

#6 – 1/0 AWG
(13,30 – 53,48 mm2)

VC6 (Tous), VC7 (Tous)

225

NQCUV2

2/0 AWG – 300 kcmil
(67,43–152 mm2)

VC6-3, VC7, VC6-FT, VC7–FT

400

NQCUV4

400 – 750 kcmil
(202,7 – 380 mm2)

VC6-FT, VC7–FT, VC8

600

NQCUV6

(2) 250 – 500 kcmil
([2) 126,7–253,4 mm2)

VC6-3, VC7, VC6-FT, VC7–FT

Kits de barrières côté ligne et de brides de fixation au neutre

En fonction de l’application et du code d’installation adopté, une barrière côté ligne et une bride de fixation au neutre peuvent être nécessaires. Sélectionnez la barrière appropriée dans le tableau ci-dessous, en fonction du disjoncteur principal.

Kits de barrières côté ligne et de brides de fixation au neutre

Nº de catalogue Contenu Description
Couvercle de cosses de ligne Bride de fixation au neutre

NQLALLC

Couvercle de cosses de ligne NQ LA/LH, bride de fixation au neutre et cosse

NQHJQLLC

Couvercle de cosse de ligne NQ PowerPacT H/J/Q et bride de fixation au neutre

NQPPLLLC

Couvercle de cosses de ligne PowerPact L, bride de fixation au neutre et cosse
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?