Instalación de la bandeja de montaje y del interruptor automático principal PowerPacT L en un tablero NF
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
-
Extraiga la barrera de extremo de línea del tablero de distribución y deséchela.
-
Instale las extensiones de riel NF de 18 in en los rieles de montaje existentes del extremo de línea. Use los empalmes de riel y cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.
-
Instale la bandeja de montaje del interruptor automático en el extremo de línea del tablero de distribución con cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in.
-
Fije los dos soportes de apoyo del frente muerto con los dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.
-
Con los seis tornillos autorroscantes de 1/4-20 x 1 1/8 in suministrados en el kit, fije los conectores del interruptor automático de barra rígida sin apretarlos al tablero de distribución. No apriete los tornillos hasta .
NOTA: El ejemplo que se muestra es para aplicaciones trifásicas. Para un tablero de distribución de una fase no se requiere el ensamble de conector de interruptor automático de fase B y debe desecharse.NOTA: El orden de los conectores de fase es C, B y A para la entrada inferior, y A, B y C para la entrada superior.
PELIGROpeligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctricoInstale adecuadamente el aislador de fase del interruptor automático para separar las partes activas.El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves. -
Coloque el aislante de fase del interruptor automático en la parte superior de la bandeja de montaje del interruptor automático, centre los agujeros del aislante con los agujeros junto a los conectores de barra rígida del interruptor automático de la bandeja de montaje. Asegúrese de que las aletas del aislante de fase se coloquen entre los conectores de barra rígida del interruptor automático.
-
Para aplicaciones con alimentación por la parte inferior, extraiga la tapa de la zapata superior y el blindaje de terminales instalado en el interruptor automático. Para aplicaciones con alimentación por la parte superior, extraiga la tapa de la zapata inferior y el blindaje de terminales instalado en el interruptor automático.
NOTA: Oriente el interruptor automático PowerPacT con marco en L con el extremo "ON" hacia la parte superior del tablero. -
Extraiga las zapatas (si están instaladas) del mismo extremo de donde se extrajeron la tapa de las zapatas y el blindaje de terminales en el paso anterior, deseche el ensamble de zapatas. Para más información, siga la instalación del interruptor automático electrónico PowerPacT con marco en L (número de documento S1A78233).
-
Instale el nuevo blindaje de terminales con los tres tornillos para blindaje de terminales que se incluyen en kit. Despegue el protector de las etiquetas de peligro del blindaje de terminales y colóquelas.
AVISO peligro de daño al equipoNo apriete los tornillos en exceso.El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo. -
Instale el interruptor automático PowerPacT con marco en L en la bandeja de montaje con el extremo "ON" colocado hacia la parte superior del tablero. Para ello, utilice los tornillos autorroscantes 10-32 x 3 1/2 in suministrados en el kit.
NOTA: Deseche los tornillos incluidos con el interruptor automático PowerPacT con marco en L. -
Instale los conectores de barra rígida del interruptor automático en el interruptor automático con los tres tornillos M10 x 25 mm incluidos en este kit. Asegúrese de que las aletas del aislador de fase están colocadas entre los conectores del interruptor automático de barra rígida y alineadas con las ranuras del interruptor.
-
Apriete los tornillos de M10 x 25 mm hasta 442 lb-in (50 N•m).
-
Apriete los seis tornillos de 1/4-20 x 1 1/8 in a 60-65 lb-in (6,8-7,3 N•m) de .
-
Instale la tapa de la zapata, incluida en el kit, en el interruptor automático.