80043-866-01

Contenido del kit

Kit de interruptor automático principal de 400/600 A NF e interruptor automático de subalimentación de 400 A N600MPPL

Conjunto de bolsa con etiquetas NF (1)
Etiqueta de advertencia (1)
Etiqueta de peligro (1)
Etiqueta de cableado y par de apriete (1)
Etiqueta sísmica (1)
Etiqueta de interruptor automático principal (1)
Etiqueta de desconexión de servicio (1)
Boletín de instalación (1)
Conjunto de bolsa de tornillos del interruptor automático NF 400/600 A PowerPacT con marco en L (1)
(a) Tornillo cuadrado/ranura de cabeza plana de 10-32 x 5/16 in (10)
(b) Tornillo de montaje del frente muerto 10-32 x 7/16 in (8)
(c) Tornillo hexagonal de cabeza hueca 1/4-20 x 1 1/8 in (6)
(d) Tornillo de rosca SEMS 10-32 x 3 1/2 pulgadas (4)
(e) Soportes del frente muerto del interruptor automático NF PowerPacT con marco en L (2)
Conjunto de bolsa con tornillo M10 x 25 mm (1)
(a) Tornillo M10 x 25 mm (4)
Conjunto de bolsa de protección del terminal para el interruptor automático PowerPacT con marco en L (1)
(a) Protección de terminales (1)
(b) Cubierta de zapata (1)
(c) Tornillo de protección de terminales (3)
(d) Tornillo de cubierta de zapata (6)
(e) Etiqueta de peligro en inglés/francés para protección del terminal (1)
(f) Etiqueta de peligro en español para protección del terminal(1)
Placa de protección del interruptor automático NF con marco en L (1)
NOTA: El contenido del kit no se muestra a escala.
Extensión de frente muerto NF con marco en L (1) Aislador de fase del interruptor automático con marco en L (1)
Tapa del interruptor automático NF con marco en L (1) Aislador de frente muerto del interruptor automático NF con marco en L (1)
Bandeja de montaje del interruptor automático con marco en L (1) Cubierta del frente muerto NF (1)
Conjunto de conectores de fase A del interruptor automático con marco en L (1) Aislador de la cubierta del frente muerto NF (1)
Conjunto de conectores de fase del interruptor automático con marco en L (1) Extensión de riel NF de 18 in (2)
Conjunto de conectores de fase del interruptor automático con marco en L (1) Empalme de extensión de riel NF (2)
 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?