BQT43203

À propos du guide

Désignation des codes IP

Conformément à la norme CEI 60529, le code IP indique les degrés de protection procurés par une armoire d’équipements électriques. Le premier chiffre indique le degré de protection contre l’accès aux pièces dangereuses et la pénétration de corps étrangers solides. Le chiffre 2 signifie la protection contre l’accès aux pièces dangereuses, obtenue en empêchant ou en limitant l’entrée d’une partie du corps humain (doigt), ou d’un objet tenu par une personne (corps étrangers solides de ∅ 12,5 mm et plus). Le deuxième chiffre indique le degré de protection contre la pénétration d’eau. Dans ce cas, « X » indique l’absence d’une telle protection.

Installation d’un disjoncteur IP2X

L’assemblage de barre-bus I-Line IP2X est couvert par des volets individuels de 1,5 po, retenus par un système d’interverrouillage. Le blindage de montage de disjoncteur IP2X (BQT12883, BQT12884 ou BQT12881) présent dans le kit ILBMSIP2X est nécessaire pour libérer les volets correspondants à l’avant du disjoncteur à installer.

Contenu du kit ILBMSIP2X

Quantité

Numéro de pièce

À utiliser avec les références catalogue des disjoncteurs

1

BQT12883

PowerPacT H (15-150 A)

Châssis H avec cadenas fixe ON/OFF et support de montage IP2X PowerPacT H

1

BQT12884

PowerPacT J (150-250 A)

Châssis J avec suffixe pour cadenas fixe ON/OFF

1

BQT12881

PowerPacT L (250-600 A)

Châssis L avec suffixe pour cadenas fixe ON/OFF

REMARQUE: Cadenas fixe ON/OFF : suffixe YP ou kit HJPA pour PowerPacT H et PowerPacT J, S32631 pour PowerPacT L.
REMARQUE: Support de montage IP2X PowerPacT H : suffixe Y068 ou kit HJBSW.

AVIS
ANNULATION DE L’INDICE IP2X
  • L’assemblage du bus de panneau de distribution I-Line est classé IP2X selon la norme CEI 60529 uniquement lorsque tous les volets, toutes les plaques de remplissage IP2X, tous les prolongateurs de remplissage et/ou tous les disjoncteurs sont installés.
  • Lors de l’installation ou du retrait d’un disjoncteur, utiliser le blindage de montage de disjoncteur correspondant pour libérer ou réinstaller les volets.
  • Conserver tous les blindages de montage de disjoncteur, les volets, les plaques de remplissage IP2X et les prolongateurs de remplissage pour utilisation ultérieure (entreposer à température ambiante).
Le non-respect de ces instructions peut entraîner l’annulation de l’indice IP2X.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?