Paramètres de déclenchement pour un fonctionnement avec Easy UPS 3L au facteur de puissance 0,9
Avec un kit de disjoncteur batterie E3MBBK100K200H
Puissance nominale de l'ASI 250 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie | |
|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
|
15 |
36 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
|
30 |
38 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
|
240 |
40-44 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
|
240 |
46-50 |
1-4 |
1-4 |
540/1500 |
Puissance nominale de l'ASI 300 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie | |
|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
|
5 |
36-38 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
|
10 |
40 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
|
15 |
42-44 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
|
30 |
46 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
|
240 |
48-50 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
Puissance nominale de l'ASI 400 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie | |
|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
|
5 |
46-50 |
1-4 |
1-4 |
600/1500 |
Avec deux kits de disjoncteur batterie E3MBBK100K200H
Puissance nominale de l'ASI 250 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
|
60/240 |
36-38/40-50 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
60 |
36-38 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Puissance nominale de l'ASI 300 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
|
60/240 |
36-38/40-50 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
60 |
36 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
|
60/240 |
38/40-50 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
|
240 |
42-46 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
|
240 |
48-50 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
60 |
36 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
60/240 |
38/40-50 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
240 |
42-50 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
60 |
36-38 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
|
240 |
40-50 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
60/240 |
36-38/40-50 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Puissance nominale de l'ASI 400 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
|
60 |
36 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
|
60/240 |
38/40 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
|
240 |
42-46 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
|
240 |
48-50 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
10 |
36 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
|
15 |
38-40 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
|
30 |
42 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
|
240 |
44-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
|
240 |
50 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
|
60 |
36 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
60/240 |
38/40 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
240 |
42-46 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
240 |
48-50 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
15 |
36 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
480/1500 |
|
60/240 |
38/40-42 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
|
240 |
44-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
240 |
50 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
60 |
36 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
60/240 |
38/40 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
240 |
42-46 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
240 |
48-50 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
30 |
36 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
|
60/240 |
38/40 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
|
240 |
42-46 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
240 |
48-50 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
|
60 |
36 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
60/240 |
38/40 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
|
240 |
42-46 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
240 |
48-50 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Puissance nominale de l'ASI 500 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
| 15 | 36 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 30 | 38 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 5 | 38-42 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 |
| 10 | 44-46 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
| 15 | 48-50 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
| 15 | 36 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 30 | 38 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 5 | 36-38 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 10 | 40 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 |
| 15 | 42-44 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
| 30 | 46 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
| 240 | 48-50 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
| 15 | 36 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 30 | 38 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 5 | 36 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 10 | 38 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 15 | 40-42 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
| 30 | 44 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
| 240 | 46-50 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
| 15 | 36 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
| 60 | 38 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
Puissance nominale de l'ASI 600 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
| 5 | 36-38 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 10 | 40 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 15 | 42-44 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 30 | 46 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 240 | 48-50 | 2 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 5 | 46-50 | 3 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 |
| 5 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 10 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 15 | 42-44 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 30 | 46 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 240 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 5 | 40-46 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 10 | 48 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 |
| 15 | 50 | 5 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
| 5 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 10 | 40 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 15 | 42-44 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 30 | 46 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 240 | 48-50 | 6 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 5 | 38-42 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 10 | 44-46 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 15 | 48-50 | 7 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
| 5 | 36-38 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
| 10 | 40 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
| 15 | 42-44 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
| 30 | 46 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
| 240 | 48-50 | 8 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
Avec trois kits de disjoncteur batterie E3MBBK100K200H
Puissance nominale de l'ASI 500 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | Disjoncteur batterie 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
| 60 | 36-38 | 3 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
| 240 | 40-50 | 3 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
| 15 | 36 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 30 | 38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 6 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
| 240 | 40-50 | 6 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
| 60 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 8 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 2 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 8 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 2 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 9 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
| 240 | 40-50 | 9 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
| 60 | 36-38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 | 3 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 | 3 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 11 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 3 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 11 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 3 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 12 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 |
| 240 | 40-50 | 12 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 | 4 | 480/1500 |
Puissance nominale de l'ASI 600 kVA
| Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | Disjoncteur batterie Box 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | |||
| 60 | 36-38 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
| 5 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 10 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 15 | 42-44 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 30 | 46 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 240 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
| 15 | 36 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
| 60 | 38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
| 15 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
| 30 | 40 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
| 240 | 42-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
| 240 | 40-50 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
| 60 | 36-38 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
| 15 | 36 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
| 60 | 38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
| 240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
| 60 | 36-38 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
| 240 | 40-50 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
| 60 | 36-38 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
| 240 | 40-50 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |