990-5997D-012

Caractéristiques du kit de disjoncteur batterie

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec Easy UPS 3M et Easy UPS 3L.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Un maximum de quatre chaînes batterie peuvent être connectées au disjoncteur batterie.
  E3MBBK60K80H E3MBBK100K200H
Disjoncteur batterie Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
Configuration maximale 4 heures d'autonomie 4 heures d'autonomie pour 40 à 50 blocs batterie
1 heure d'autonomie pour 36 à 38 blocs batterie
Type de batterie VRLA
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) 20 kA
Courant de court-circuit minimal pour déclencher le disjoncteur (A) 1 250 1 500
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.