Specifiche della scatola interruttori delle batterie
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il prodotto deve essere utilizzato solo con Easy UPS 3M e Easy UPS 3L.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
E3MBBB60K80H | E3MBBB100K200H | |
---|---|---|
Interruttore delle batterie | Compact NSX250S DC (LV438990) | Compact NSX630S DC (LV438274) |
Configurazione massima | 4 ore di autonomia | 4 ore di autonomia per 40-50 blocchi batteria 1 ora di autonomia per 36-38 blocchi batteria |
Tipo di batteria | VRLA | |
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) | 20 kA | |
Corrente di cortocircuito minima per far scattare il sezionatore (A) | 1250 | 1500 |