990-5996D-025

Dane techniczne skrzynki wyłączników baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Produkt może być używany tylko w zestawieniu z zasilaczem Easy UPS 3M i Easy UPS 3L.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Do wyłącznika baterii mogą być podłączone maksymalnie cztery szeregi baterii.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
Wyłącznik baterii Kompaktowy NSX250S DC (LV438990) Kompaktowy NSX630S DC (LV438274)
Konfiguracja maksymalna 4 godziny pracy 4 godziny pracy dla bloków bateryjnych 40–50
1 godzina pracy dla bloków bateryjnych 36–38
Typ baterii VRLA
Maksymalny prąd zwarciowy baterii (kA) 20 kA
Minimalny prąd zwarciowy do wyzwolenia wyłącznika automatycznego (A) 1250 1500
QR code for this page

czy było to pomocne?