990-5996D-024

Especificações da caixa do disjuntor da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Este produto deve ser usado somente com o Easy UPS 3M e Easy UPS 3L.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: Um máximo de quatro strings de bateria pode ser conectados ao disjuntor da bateria.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
Disjuntor da bateria NSX250S DC compacto (LV438990) NSX630S DC compacto (LV438274)
Configuração máxima 4 horas de autonomia 4 horas de autonomia para blocos de 40–50 baterias
1 hora de autonomia para blocos de 36–38 baterias
Tipo de bateria VRLA
Nível máximo de curto-circuito da bateria (kA) 20 kA
Corrente mínima de curto-circuito para desarmar o disjuntor (A) 1250 1.500
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.