990-6289H-017

Elenco modelli

  • E3LUPS250KHS: Easy UPS 3L 250 kVA 400 V, avvio 5x8

  • E3LUPS300KHS: Easy UPS 3L 300 kVA 400 V, avvio 5x8

  • E3LUPS400KHS: Easy UPS 3L 400 kVA 400 V, avvio 5x8

  • E3LUPS500KHS: Easy UPS 3L 500 kVA 400 V, avvio 5x8

  • E3LUPS600KHS: Easy UPS 3L 600 kVA 400 V, avvio 5x8

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.