990-6289H-017

Opzioni

Opzioni di configurazione

  • Rete di alimentazione singola o doppia

  • Fino a 6+0 UPS in parallelo

  • Modalità ECO

Opzioni hardware

Soluzioni con batterie

  • E3MCBC7C: Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 700 mm - Configurazione C

  • E3MCBC7D: Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 700 mm - Configurazione D

  • E3MCBC10A: Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione A

  • E3MCBC10B: Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione B

  • E3MCBC10C: Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione C

  • E3MCBC10D: Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione D

  • E3MCBC10E: Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione E

  • E3MBBB100K200H: Scatola interruttori delle batterie 630 A, un sezionatore per Easy UPS 3M/3L

  • E3MBBK100K200H: Kit interruttore delle batterie 630 A, un sezionatore per Easy UPS 3M/3L

Pannello bypass di manutenzione

  • E3MBP60K400H: Pannello bypass di manutenzione per Easy UPS 3M da 60-200 kVA e Easy UPS 3L da 250-400 kVA.

Armadio bypass di manutenzione

  • E3LMBP250K600H: Cabinet di bypass di manutenzione Easy 3L, unità singola, 250-600 kVA 380/400/415 V

Armadio per passaggio cavi d'alimentazione dal basso

  • GVBEC: Armadio con ingresso dal basso per Galaxy VL e Easy UPS 3L. Applicabile solo per Easy UPS 3L 500-600 kVA (E3LUPS500KHS e E3LUPS600KHS).

Opzioni

  • E3LOPT001: Kit parallelo Easy UPS 3L con cavo da 20 m

  • E3LOPT002: Kit di sincronizzazione con cavo da 20 m per Easy UPS 3M/3L

  • E3MOPT005: Kit per avvio a freddo Easy UPS 3M per 60-200 kVA

  • E3LOPT003: Kit Easy UPS 3L IP31 per UPS 250/300 kVA 400 V 3:3

  • E3LOPT004: Kit Easy UPS 3L IP31 per UPS 400 kVA 400 V 3:3

  • E3LOPT005: Kit Easy UPS 3L IP31 per UPS 500/600 kVA 400 V 3:3

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.