990-6289H-017

Rendimento

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico lineare con fattore di potenza in uscita 1.

Modalità normale

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA* 600 kVA*
Carico al 25% 95,06% 95,13% 95,39% 95,42% 95,36%
Carico al 50% 95,49% 95,54% 95,50% 95,45% 95,58%
Carico al 75% 95,08% 95,17% 95,09% 94,90% 95,06%
Carico al 100% 94,54% 94,56% 94,57% 94,16% 94,24%

Modalità ECO

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carico al 25% 98.92% 99.07% 98.97% 99.02% 98.91%
Carico al 50% 99.30% 98.99% 99.26% 99.27% 99.28%
Carico al 75% 99.35% 99.03% 99.32% 99.35% 99.37%
Carico al 100% 99.40% 99.05% 99.36% 99.35% 99.42%

Funzionamento a batteria

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carico al 25% 94.19% 94.37% 94.30% 94.46% 94.80%
Carico al 50% 94.82% 95.03% 95.04% 95.18% 95.07%
Carico al 75% 94.79% 94.75% 94.70% 94.81% 94.62%
Carico al 100% 94.21% 94.19% 94.28% 94.29% 94.34%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.