Raccordement des câbles de signal
Signal du commutateur AUX
| Terminal | Fonction | |
|---|---|---|
| J14-1 | Commutateur AUX du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) | |
| J14-2 | Masse du signal (GND) | |
| J14-3 | Commutateur AUX du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) | |
| J14-4 | Masse du signal (GND) | |
| J15-1 | Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB) | |
| J15-2 | Masse du signal (GND) | |
| J15-3 | Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) | |
| J15-4 | Masse du signal (GND) |
Signal du backfeed
Backfeed 1 : Backfeed par bypass.
Backfeed 2 : Backfeed en entrée.
Signal EPO
Signal du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB)
Signal de batterie
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
La commande de contact de disjoncteur batterie J3,
J4-1 et J4-2 peut transmettre un maximum de + 24 V CC,
250 mA à la bobine de déclenchement à manque ou
bobine de déclenchement à déclencheur à émission.
Si cette valeur est dépassée, l'ASI peut être endommagée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
| Terminal | Fonction | |
|---|---|---|
| J3-1 | Relais de batterie 1, normalement fermé (NF)* | |
| J3-2 | Relais de batterie 1, masse du signal (GND) | |
| J3-3 | Relais de batterie 2, normalement fermé (NF)* | |
| J3-4 | Relais de batterie 2, masse du signal (GND) | |
| J4-1 | Relais de batterie 3, normalement fermé (NF)* | |
| J4-2 | Relais de batterie 3, masse du signal (GND) | |
| J4-3 | Commutateur AUX BB1 | |
| J4-4 | Masse du signal (GND) | |
| J5-1 | Commutateur AUX BB2 | |
| J5-2 | Masse du signal (GND) | |
| J5-3 | Commutateur AUX BB3 | |
| J5-4 | Masse du signal (GND) |
Signal de contact en entrée
| Terminal | Fonction | |
|---|---|---|
| J6-1 | Contact en entrée 1, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J6-2 | Contact en entrée 1, masse du signal (GND) | |
| J6-3 | Contact en entrée 2, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J6-4 | Contact en entrée 2, masse du signal (GND) | |
| J7-1 | Contact en entrée 3, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J7-2 | Contact en entrée 3, masse du signal (GND) | |
| J7-3 | Contact en entrée 4, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J7-4 | Contact en entrée 4, masse du signal (GND) | |
| J8-1 | Contact en entrée 5, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J8-2 | Contact en entrée 5, masse du signal (GND) | |
| J8-3 | Contact en entrée 6, sélectionnez une fonction via l'écran | |
| J8-4 | Contact en entrée 6, masse du signal (GND) |
Signal de relais de sortie
| Terminal | Fonction | |
|---|---|---|
| J9-1 | Relais de sortie 1, normalement ouvert (NO) | |
| J9-2 | Relais de sortie 1, standard | |
| J9-3 | Relais de sortie 2, normalement ouvert (NO) | |
| J9-4 | Relais de sortie 2, standard | |
| J10-1 | Relais de sortie 3, normalement ouvert (NO) | |
| J10-2 | Relais de sortie 3, standard | |
| J10-3 | Relais de sortie 4, normalement ouvert (NO) | |
| J10-4 | Relais de sortie 4, standard | |
| J11-1 | Relais de sortie 5, normalement ouvert (NO) | |
| J11-2 | Relais de sortie 5, standard | |
| J11-3 | Relais de sortie 6, normalement ouvert (NO) | |
| J11-4 | Relais de sortie 6, standard |