Technische Daten
HINWEIS |
---|
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zur USV finden Sie
im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Technische Daten des klassischen Batterieschranks
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der klassische Batterieschrank darf nur mit der Easy UPS
3M oder der Easy UPS 3L eingesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Handelsüblich | Batterietyp | Schaltertyp | Anzahl der Batterieblöcke |
---|---|---|---|
E3MCBC7C | XP12-150 |
C25S4D + C254MG250D |
38 |
E3MCBC7D | XP12-240 |
C25S4D + C254MG250D |
36 |
E3MCBC10A | XP12-300 |
C40S4TM400D |
36 |
E3MCBC10B | XP12-350 |
C40S4TM400D |
36 |
E3MCBC10C | XP12-350 |
C40S4TM400D |
40 |
E3MCBC10D | XP12-300 |
C63S4TM600D |
2 x 36 |
E3MCBC10E | XP12-350 |
C63S4TM600D |
2 x 36 |
Auslösereinstellungen für 400 V
Easy UPS 3M USV 60–100 kVA
Handelsüblich | Schaltertyp | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
E3MCBC7C | C25S4D + C254MG250D | 175 | 520 (fest) | 200 | 520 (fest) | – | – |
2 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG250D | 175 | 520 (fest) | 175 | 520 (fest) | 175 | 520 (fest) |
E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 200 | 520 (fest) | 250 | 520 (fest) | 250 | 520 (fest) |
2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 175 | 520 (fest) | 175 | 520 (fest) | 175 | 520 (fest) |
E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
E3MCBC10D | Compact NSX630S DC (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | Compact NSX630S DC (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3M USV 120–200 kVA
Handelsüblich | Schaltertyp | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
2 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG250D | 200 | 520 (fest) | – | – | – | – |
2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 (fest) | 250 | 520 (fest) | – | – |
E3MCBC10A | C40S4TM400D | 360 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D | 360 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D | 320 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 | |
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS
Handelsüblich | Schaltertyp | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
3 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 | 250 | 520 | – | – |
2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 | 250 | 520 | – | – |
3 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 | 250 | 520 | 250 | 520 |
2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D | 400 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D | 400 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 360 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 400 | 1000 |
E3MCBC10D | C63S4TM600D | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
3 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | C63S4TM600D | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
3 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS
Handelsüblich | Schaltertyp | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | ||
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 600 | 1500 | – | – |
3 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 600 | 1500 | – | – |
3 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
Auslösereinstellungen für 208 V
Easy UPS 3M USV 50–100 kVA
Handelsüblich | Schaltertyp | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
E3MCBC7C |
C25S4D + C254MG250D | 175 |
520 (fest) |
175 |
520 (fest) |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC7C |
C25S4D + C254MG250D | 175 |
520 (fest) |
175 |
520 (fest) |
175 |
520 (fest) |
175 |
520 (fest) |
E3MCBC7D |
C25S4D + C254MG250D |
200 |
520 (fest) |
200 |
520 (fest) |
225 |
520 (fest) |
– | – |
2 x E3MCBC7D |
C25S4D + C254MG250D |
175 |
520 (fest) |
175 |
520 (fest) |
175 |
520 (fest) |
175 |
520 (fest) |
E3MCBC10A | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10D | C63S4TM600D |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
E3MCBC10E | C63S4TM600D |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
|
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
Empfohlene Kabelquerschnitte für 400-V-Systeme
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die gesamte Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften
und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 70 mm² für Easy
UPS 3M 60-100 kVA. Die maximal zulässige Kabelgröße
ist 150 mm² für Easy UPS 3M 120–200 kVA und Easy
UPS 3L 250–600 kVA.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 (52-C2) von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Betriebstemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Bei Schutzleitern (PE) sind Querschnitte gemäß Tabelle 54.3 von IEC 60364-4-54, Artikel 543 zu verwenden.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS
Handelsüblich | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | |
E3MCBC7C | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
2 x E3MCBC7C | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 | 16 |
E3MCBC7D | 50 | 25 | 70 | 35 | 70 | 35 |
2 x E3MCBC7D | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |
E3MCBC10A | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10B | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10C | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10D | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
E3MCBC10E | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
Easy UPS 3M USV 120–200 kVA
Handelsüblich | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | |
2 x E3MCBC7C | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
2 x E3MCBC7D | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 |
E3MCBC10A | 120 | 70 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10A | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
E3MCBC10B | 120 | 70 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
E3MCBC10C | 95 | 50 | 150 oder 2 x 70 | 95 | 150 oder 2 x 70 | 95 |
2 x E3MCBC10C | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 |
E3MCBC10D | 150 oder 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10D | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
E3MCBC10E | 150 oder 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10E | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Easy UPS 3L USV 250–400 kVA
Handelsüblich | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | |
3 x E3MCBC7C |
70 |
35 |
95 |
50 |
– | – |
2 x E3MCBC7D |
95 |
50 |
95 |
50 |
– | – |
3 x E3MCBC7D |
95 |
50 |
95 |
50 |
120 |
70 |
2 x E3MCBC10A |
150 oder 2 x 70 |
95 |
150 oder 2 x 70 |
95 |
150 oder 2 x 70 |
95 |
3 x E3MCBC10A |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
E3MCBC10B |
150 oder 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC10B |
150 oder 2 x 70 |
95 |
150 oder 2 x 70 |
95 |
150 oder 2 x 70 |
95 |
3 x E3MCBC10B |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
E3MCBC10C |
150 oder 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC10C |
120 |
70 |
150 oder 2 x 70 |
95 |
150 oder 2 x 70 |
95 |
3 x E3MCBC10C |
95 |
50 |
95 |
50 |
150 |
95 |
E3MCBC10D |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
3 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10E |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
3 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS
Handelsüblich | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | |
2 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | – | – |
3 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | – | – |
3 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
Empfohlene Kabelquerschnitte für 208 V-Systeme
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die gesamte Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften
und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 70 mm² für Easy
UPS 3M 50 kVA. Die maximal zulässige Kabelgröße
ist 150 mm² für Easy UPS 3M 60–100 kVA.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 (52-C2) von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Betriebstemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Bei Schutzleitern (PE) sind Querschnitte gemäß Tabelle 54.3 von IEC 60364-4-54, Artikel 543 zu verwenden.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS
Handelsüblich | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC-PE (mm2) | |
E3MCBC7C |
50 |
25 |
50 |
25 |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC7C |
35 |
16 |
35 |
16 |
35 |
16 |
50 |
25 |
E3MCBC7D |
50 |
25 |
70 |
35 |
70 |
35 |
– | – |
2 x E3MCBC7D |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
E3MCBC10A |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10A | – | – |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10B |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10B |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10C |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10C |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10D |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x E3MCBC10D |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10E |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x E3MCBC10E |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Drehmomentangaben
Schraubengröße | Drehmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Betriebsbedingungen
Betrieb | Lagerung | |
---|---|---|
Temperatur | 0 bis 40 °C | -15 bis 40 °C |
Freiraum
Gewicht und Abmessungen der klassischen Batterieschränke
Handelsüblich | Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
E3MCBC7C | 531 | 1900 | 710 | 845 |
E3MCBC7D | 800 | 1900 | 710 | 845 |
E3MCBC10A | 1038 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10B | 1164 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10C | 1280 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10D | 1041 | 1900 | 1010 | 845 |
1023 | 1900 | 1010 | 845 | |
E3MCBC10E | 1170 | 1900 | 1010 | 845 |
1152 | 1900 | 1010 | 845 |