990-5996A-012

Paramètres de déclenchement

Disjoncteur batterie de 60 à 80 kVA

Disjoncteur batterie de 100 à 200 kVA

  Puissance nominale de l'ASI 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
(1) Disjoncteur batterie de 60 à 80 kVA Ir (A) 200 250
Im (A) 1 250 1 250
(2) Disjoncteurs batterie de 60 à 80 kVA. Ir (A) 175 175 175 200 250
Im (A) 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
(1) Disjoncteur batterie de 100 à 200 kVA Ir (A) 420 420 480 600
Im (A) 1 500 1 500 1 500 1 500
(2) Disjoncteurs batterie de 100 à 200 kVA. Ir (A) 420 420 420
Im (A) 1 500 1 500 1 500
Code QR pour cette page

Contenu utile ?