990-5996A-012

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364–5–52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

Section de câble pour les câbles entre l'ASI et le disjoncteur batterie

  Raccordement 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
(1) Disjoncteur batterie de 60 à 80 kVA CC+, N, CC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
(2) Disjoncteurs batterie de 60 à 80 kVA* CC+, N, CC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
(1) Disjoncteur batterie de 100 à 200 kVA CC+, N, CC- (mm²) 2x70 2x70 2x95 2x120
PE (mm²) 70 70 95 120
(2) Disjoncteurs batterie de 100 à 200 kVA* CC+, N, CC- (mm²) 150 150 150
PE (mm²) 95 95 95

Section de câble par chaîne pour les câbles entre le disjoncteur batterie et le bloc de batteries

Nombre groupes batteries Raccordement 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 chaîne batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2x70 2x70 2x95 2x120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25
Code QR pour cette page

Contenu utile ?